Publier vos produits
275 Low Profile Single Panel Sliding Transaction Window
275 Low Profile Single Panel Sliding Transaction Window
275 Low Profile Single Panel Sliding Transaction Window
275 Low Profile Single Panel Sliding Transaction Window

    275 Low Profile Single Panel Sliding Transaction Window

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
    Traduit par Google,

    La fenêtre de transaction 275 Low Profile a la même taille de cadre globale que la 275 avec un en-tête plus petit pour plus de verre, moins de métal. L'en-tête à profil bas rend cette unité idéale pour une utilisation comme fenêtre de réception coulissante, fenêtre de pharmacie intérieure ou fenêtre de passage de bureau. S'ouvre en douceur avec juste un doigt ou deux sur la poignée. Le système d'exploitation à fermeture automatique est situé dans l'en-tête pour une zone de service sans piste.

    Les extrusions d'aluminium anodisé et le verre trempé de ¼" se combinent pour vous offrir une fenêtre de transaction attrayante, fonctionnelle et abordable qui ne rouillera pas, ne piquera pas et ne résistera pas aux intempéries. Le seuil inférieur sans rail offre une surface de service sans contaminant. Le seuil inférieur est incliné vers le bas pour s'assurer que la pluie, le grésil et la neige sont détournés de l'intérieur. Se verrouille automatiquement chaque fois qu'il se ferme afin qu'il ne puisse pas être ouvert de l'extérieur. Comprend également un verrou à tour de pouce et une barre de verrouillage de nuit.

    • Entièrement assemblé, pré-vitré et prêt à installer
    • Cadre bronze foncé ou clair (argent)
    • Spécifiez le sens de glissement L/R ou R/L depuis la vue extérieure

    APPLICATIONS

    • Restaurants
    • Fenêtres de transaction intérieures
    • Billetteries
    • Guichet Windows
    • Projets de restauration
    • Restaurant Drive
    • Restaurant sans rendez-vous
    • Conforme au California Health Code (lorsque l'ouverture restreinte/le rideau d'air est sélectionné)
    • Concession Fenêtres
    • Camion de nourriture
    • Banque
    • Lave-Auto
    • Épicerie
    • Dispensaire
    • Centre de distribution – Amazon
    • Cabane de garde
    • Magasin d'alcool
    • Cabinet médical/hôpital
    • Réception du bureau
    • Parc / Zoo
    • Parking
    • Intérieur de la pharmacie
    • Maison à l'échelle
    • École
    • Stade
    • Théâtre
    Spécification
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      • 47.5”w x 43.5”h x 4”d (19”w x 39”h service opening)
      • 47.5”w x 35.75”h x 4”d (19”w x 31.25”h service opening)
      • 35.75”w x 35.75”h x 4”d (13.5”w x 31.25”h service opening)*
      • Customizable – Restrictions may apply

      *Meets CA restricted service opening requirement – under 432 square inches

      Standard Glazing:

      • ¼” Clear Tempered Glazing

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close adjustable to manual open/manual close
      • (MOER) Manual Open / Electronic Release –electromagnetic hold-open device with presence sensor

      CUSTOM OPTIONS

      There are many ways to customize the 275 Low Profile to suit your project.

      • Custom Frame Size
      • Custom Glazing
        – Tint
        – Low E Hard Coat
        – 5/16 Laminated Safety Glass
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Spécifications techniques
    • Réference unique.275-low-profile-single-transaction-window
    • Famille de produitsSecurity Windows
    • Groupe de produitsTransaction Security Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Description de l'Uniclass 2015Opening security and protection products
    • Code CSI MasterFormat 201408 56 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 29
    • Titre OmniClassSecurity Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Asie