Publier vos produits
SST-4035E / IFSST-4035E Side Sliding Drive Thru Window
SST-4035E / IFSST-4035E Side Sliding Drive Thru Window
    Quikserv

    SST-4035E / IFSST-4035E Side Sliding Drive Thru Window

    Traduit par Google,

    Le modèle SS-4035E avec un tableau arrière ! Nous avons pris la très populaire fenêtre de transaction SS-4035 et ajouté une imposte pour fournir plus de lumière dans le bâtiment, ce qui porte la hauteur de l'unité à 52”. Cette fenêtre de transaction est livrée en standard avec une ouverture de service réduite de 15 pouces, un verrouillage automatique électronique et une barre de verrouillage nocturne pour une sécurité maximale. Nous pouvons faire de ces unités n'importe quelle hauteur requise.

    IFSST-4035E OU SST-4035E : Taille de l'unité : 48″L x 52″H
    IFSST-4035E : verre isolé transparent 1"
    SST-4035E : verre de sécurité trempé transparent 1/4″

    Spécification
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • 1/4” clear tempered safety glass
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Security locking systems
      • Easy manual operation upon power failure
      • Maximum security hook-bolt locks
      • ETL listed
      • Right or left-hand units

      Optional Features

      • Custom colors available
      • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
      • Custom transoms and overall window sizes
      • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
      • Electric auto locks
      • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)
      • Automatically lock when unit is closed


    Spécifications techniques
    • Réference unique.side-sliding-windows-sst-4035e
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsFully-Automatic Drive Thru Windows - Transaction Window
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Description de l'Uniclass 2015Opening security and protection products
    • Code CSI MasterFormat 201408 56 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Pass Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 27 15
    • Titre OmniClassPass Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows