Publier vos produits
Speak Around Ticket Window System
Quikserv

Speak Around Ticket Window System

Traduit par Google,

Le système Speak Around Window que nous proposons chez Quikserv équilibre une protection fiable pare-balles avec un design esthétique épuré, la combinaison parfaite de fenêtre de service. Cette unité fonctionne en permettant un espacement de 1/2" entre le cadre et le vitrage en verre, ce qui permet un transfert sonore naturel et assure des interactions face à face plus personnalisées avec tous les clients tout en offrant une protection pare-balles. Cette conception atténue le besoin d'un portail de haut-parleur ou d'autres obstructions visuelles dans le vitrage en verre, sans sacrifier la protection de ceux qui se tiennent du côté intérieur de la fenêtre de service. Ce produit est idéal pour les applications intérieures et est couramment utilisé par les banques et les sociétés de services financiers pour permettre un service client efficace tout en offrant une protection contre les voleurs et les voleurs armés potentiels. Nous avons trois tailles standard disponibles, ainsi que des options de dimensionnement personnalisées pour s'adapter à votre projet ou à votre entreprise.

Tailles standards :

  • 24″L x 36″H
  • 30″L x 36″H
  • 36″L x 36″H
Spécification
  • Standard Features

    • Clear or dark bronze anodized frame finish
    • Level 1-3 bullet resistant glazing
    • Shipped fully-assembled and ready to install
    • Backed by limited one year warranty
    • Heavy duty construction

    Optional Features

    • Stainless steel bullet resistant framing
    • Custom sizes available to suit every project
    • Various glazing options with up to Level 3 bullet resistant protection
    or non-ballistic 1/4” clear tempered glass
    • Available with stainless steel shelf base extending to the interior /
    exterior of the window with bullet resistant deal tray. It can also be
    provided with no sill to allow the unit to be mounted on to an
    existing counter top.
    • Bullet resistant paneling is also available to provide complete wall
    protection around your speak around window

Spécifications techniques
  • Réference unique.speak-around-window
  • Famille de produitsSecurity
  • Groupe de produitsTicket Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
  • Classification IFCFenêtre
  • Code ETIMEC003536
  • Nom ETIMWindow (complete with frame)
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_97_80
  • Description de l'Uniclass 2015Speak through units
  • Code CSI MasterFormat 201408 56 53
  • Titre CSI MasterFormat 2014Security Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 29
  • Titre OmniClassSecurity Windows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows