Cette élégante fenêtre isolée est idéale pour les points de vente à emporter ou au comptoir. Disponible en deux largeurs de cadre pour s'adapter à vos besoins, elle propose également des modèles avec de très grandes ouvertures de service. Ses portes coulissantes latérales libèrent le comptoir pour la préparation des commandes et le service à la clientèle.
ISOLATION Double vitrage en verre trempé isolé clair de 3/4 po.
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE Double vitrage ¾” isolé à faible émissivité trempé (Solarban 70XL).
L'association de profilés en aluminium anodisé et d'acier inoxydable vous offre une fenêtre esthétique qui embellit non seulement le bâtiment, mais le rend également plus attrayant.
À l'extérieur, il ne rouille pas, ne se pique pas et résiste aux intempéries. Le seuil inférieur sans rails assure une surface exempte de contaminants. Le porte-fenêtre coulissante à deux vantaux 606
Le verrouillage automatique s'effectue à chaque fermeture de la fenêtre, assurant ainsi la sécurité lorsque celle-ci est laissée sans surveillance.
Les serrures de sécurité manuelles fermées empêchent les intrusions extérieures.
Applications
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord | Asie |
|---|---|
Anguilla | Arabie saoudite |
Antigua-et-Barbuda | |
Aruba | |
Bahamas | |
Barbade | |
Belize | |
Bermudes | |
Canada | |
Costa Rica | |
Cuba | |
Curaçao | |
Dominique | |
El Salvador | |
États-Unis | |
Grenade | |
Groenland | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haïti | |
Honduras | |
Îles Caïmans | |
Îles Turks et Caïques | |
Îles Vierges britanniques | |
Îles Vierges des États-Unis | |
Jamaïque | |
Martinique | |
Mexique | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Pays-Bas caribéens | |
Porto Rico | |
Republique de Trinite et Tobago | |
République dominicaine | |
Saint-Barthélemy | |
Saint-Kitts-et-Nevis | |
Saint-Martin | |
Saint-Martin | |
Saint-Pierre-et-Miquelon | |
Saint-Vincent et les Grenadines | |
Sainte-Lucie |