Publier vos produits
SS-4035E-IP Hurricane Impact Drive Thru Windows - Miami Dade County Approved
SS-4035E-IP Hurricane Impact Drive Thru Windows - Miami Dade County Approved
    Quikserv

    SS-4035E-IP Hurricane Impact Drive Thru Windows - Miami Dade County Approved

    Traduit par Google,

    Cette fenêtre de transaction automatique de 48″L x 41″H est l'un de nos modèles de fenêtre résistant aux ouragans les plus populaires disponibles. Ces unités sont suspendues par le haut et ont passé avec succès les tests d'impact, petits et grands, ainsi que les exigences d'infiltration d'eau. Cette série de curseurs simples a la même excellente qualité que vous attendez des fenêtres coulissantes Quikserv. La fenêtre comprend notre barre photoélectrique à faisceau traversant pour fournir un fonctionnement entièrement «mains libres». La fenêtre de transaction est activée lorsque l'opératrice se place entre l'émetteur et le récepteur. Disponible sur tous les curseurs électriques et est mieux utilisé dans les restaurants à volume élevé et où l'espace est limité ou les conditions de travail plus serrées.

    Approuvé par le comté de Dade (NOA - 18-014.01)
    SS-4035E-IP : Taille de l'unité : 48″L x 41″H

    Spécification
    • Standard Features

      • 3/4” insulated storm glass
      • Shipped fully-assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish
      • stainless steel
      • Security locking systems
      • Maximum security hook-bolt locks
      • Right or left-hand units

      Optional Features

      • Custom colors available
      • Various glazing options (B/R and Tinted)
      • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)
      • Various glazing options (B/R and Tinted)
      • Available in self-closing and manual open/manual close operation


    Spécifications techniques
    • Réference unique.ss-4035-ip
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsMiami - Dade County Approved Drive Thru Windows - Transaction Window
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Description de l'Uniclass 2015Opening security and protection products
    • Code CSI MasterFormat 201408 56 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Pass Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 27 15
    • Titre OmniClassPass Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows