Publier vos produits
CD34 Field-Adjustable Cylinder Lighting
CD34 Field-Adjustable Cylinder Lighting
CD34 Field-Adjustable Cylinder Lighting
CD34 Field-Adjustable Cylinder Lighting

    CD34 Field-Adjustable Cylinder Lighting

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

    • Disponible en plusieurs tailles : 3", 4" et 6"
    • Options de montage mural, en surface ou suspendu
    • Les supports muraux offrent 3 CCT sélectionnables (3000/4000/5000K) et 3
    • distributions sélectionnables (uplight/downlight/les deux)
    • Les supports en surface/suspendus offrent des options de montage offrant 5 options sélectionnables
    • CCT (2700/3000/3500/4000/5000K) avec sortie downlight uniquement
    • Idéal pour les applications intérieures et extérieures dans des conditions sèches, humides et
    • environnements humides
    • Certains modèles sont disponibles avec gradation 0-10V
    • Certains modèles disponibles avec photocellule
    • Accessoire de montage suspendu vendu séparément
    Spécification
      • CONSTRUCTION
        • Fixture Shape: Cylinder
        • Fixture Finish: Black, white, and bronze
        • Housing Material: Cylinder aluminum extrusion/cover aluminum die casting
        • Gaskets: Gasket included can achieve restrictive airflow and wet location without any additional gasket or caulk.
        • Lens: Regressed lens constructed from impact resistant polycarbonate. Convex lens gives the optic a similar lamp-like appearance. Provides smooth and diffuse light distribution.
        • Lens Finish: Clear and frosted* (*Frosted lens only available on surface/pendant models)
        • Beam Angle:
          • 3" and 4" models: 50° narrow beam angle
          • 6" models: 70° narrow beam angle
      • ELECTRICAL
        • Driver:
        • THD: <20%
        • Power Factor: >0.9
        • Input Voltage: 120-277V
        • Operating Frequency: 50/60Hz
        • Operating Temperature: -22°F to 122°F (-30°C to 50°C)
      • INSTALLATION
        • Mounting: Wall, Surface, Pendant** (**Requires purchase of separate, pendant stem accessory kit)
      • COMPLIANCE
        • Indoor/Outdoor: Indoor/Outdoor
        • Environment Rating: Suitable for use in dry, damp, and wet environments.
        • Fixture Rating: Open
        • Energy Star Approved: This product is ENERGY STAR® Version 2.2 Certified.
        • California Energy Commission (CEC) Status: Lawful for sales in California***
        • IESNA LM-79 & LM80 Testing: RAB LED luminaires and LED components have been tested by an independent laboratory in accordance with IESNA LM-79 and LM-80.
        • FCC: Complies with Part 15 of the FCC Rules.
        • RoHS: Mercury and UV free. RoHS-compliant components.
      • LED CHARACTERISTICS
        • LEDs: LED array provides a uniform source with high efficiency and no pixilation
      • OTHER
        • Warranty: The RAB 5-year, limited warranty covers light output, driver performance and paint finish. RAB's warranty is subject to all terms and conditions found at rablighting.com/warranty. RAB’s warranty is subject to all terms and conditions found at rablighting.com/warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cd34-field-adjustable-cylinder-lighting
    • Famille de produitsInterior Lighting
    • Groupe de produitsWall Mounted Lights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures