Publier vos produits
CURV Surface Mount CCT Adjustable Light
CURV Surface Mount CCT Adjustable Light
CURV Surface Mount CCT Adjustable Light
CURV Surface Mount CCT Adjustable Light
CURV Surface Mount CCT Adjustable Light

    CURV Surface Mount CCT Adjustable Light

    Traduit par Google,

    Grâce à leur design discret et à leurs nombreuses options de dimensions, ces luminaires s'adaptent à tous les espaces. Réglables sur place, ils vous permettent de choisir parmi cinq températures de couleur d'un simple geste, pour une personnalisation optimale de l'ambiance de votre pièce.

    PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

    • Se fixe en surface au plafond ou au mur
    • Disponible en plusieurs tailles : 11", 12", 14", 18" et 19".
    • Température de couleur réglable sur site « à paramétrer et à oublier » : sélectionnable à 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K
    • IRC de 90 sur tous les modèles
    • La lentille diffusante offre une lumière douce et homogène.
    • Bague décorative en nickel brossé (série CRVFAD)
    • Idéal pour les applications hôtelières et résidentielles multifamiliales
    • Options de gradation Triac et 0-10 V
    • Disponible avec capteurs de mouvement micro-ondes intégrés
    • Adapté aux environnements humides
    • Durée de vie des LED : 50 000 heures
    • Conforme à la norme Energy Star
    • Conforme à la partie 6 du titre 24 de Californie (T24 JA8)
    • Conforme à la norme RoHS — sans mercure ni UV
    • Conforme aux normes FCC (Partie 15)
    Spécification
    • Compliance

      • UL Listed
      • Wet location rated
      • IP64 ingress protection rating
      • Energy Star compliant
      • California Title 24 JA8 compliant
      • FCC Part 15 compliant
      • RoHS compliant; mercury and UV free

      Construction

      • Product type: Field-adjustable surface mount, round fixture
      • Enclosure material: CRVFAS — plastic; CRVFAD — metal + plastic
      • Finish: CRVFAS — white; CRVFAD — brushed nickel
      • Lens: polycarbonate
      • Trim style: smooth
      • Beam angle: CRVFAS — 120°; CRVFAD — 130°

      Electrical

      • Input voltage: 120V (standard) or 120–277V (universal)
      • Operating frequency: 60 Hz / 50–60 Hz
      • THD: ≤20%
      • Power factor: ≥0.9
      • Operating temperature: -4°F to 104°F (-20°C to 40°C)
      • Dimming: Triac (120V models) or microwave sensor models use universal voltage with no Triac dimming
      • All values typical with ±10% tolerance

      Installation

      • Surface mount directly to junction box

      Wattage & Output Summary

      • 16W models: 1,100–1,150 lumens, 69–72 efficacy (lm/W), equivalent to 75W
      • 20W models: 1,400–1,500 lumens, 70–75 efficacy (lm/W), equivalent to 125W
      • 32W models: 2,200–2,450 lumens, 69–77 efficacy (lm/W), equivalent to 150W

      Lifespan & Warranty

      • 50,000-hour L70 LED lifespan
      • 5-year limited warranty covering light output, color stability, driver performance, and fixture finish
    Spécifications techniques
    • Réference unique.curv-surface-mount-cct-adjustable-light
    • Famille de produitsInterior Lighting
    • Groupe de produitsSurface Mounted Lights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-31
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures