Publier vos produits
ENTRA® Field-Adjustable Entry Light
ENTRA® Field-Adjustable Entry Light
ENTRA® Field-Adjustable Entry Light
ENTRA® Field-Adjustable Entry Light

    ENTRA® Field-Adjustable Entry Light

    Traduit par Google,

    Le luminaire ENTRA repensé vous offre un contrôle total de l'éclairage grâce à ses trois puissances et températures de couleur sélectionnables. Ajustez facilement les réglages pour créer l'ambiance parfaite dans votre entrée, votre allée ou votre couloir avec un seul produit. ENTRA est doté d'un boîtier et d'une lentille en polycarbonate résistant au vandalisme et aux chocs, tout en conservant une esthétique épurée et contemporaine. Son indice de protection IP65 le protège également de la poussière et de l'eau.

    La cellule photoélectrique intégrée active automatiquement votre éclairage au crépuscule et l'éteint à l'aube, permettant ainsi des économies d'énergie sans compromis sur le confort.
    Sécurité. Cette fonction automatique garantit un éclairage adéquat de vos entrées en cas de besoin.

    PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

    • Éclairage d'entrée réglable sur site avec puissances sélectionnables : 14/11/7 W (14 W par défaut)
    • Température de couleur réglable : 3000/4000/5000 K (4000 K par défaut)
    • Alimentation : 120–277 V avec variation d'intensité de 0 à 10 V (s'éteint complètement)
    • Livré avec une cellule photoélectrique marche/arrêt sélectionnable (désactivée par défaut).
    • Adapté aux environnements humides
    • Indice de protection IP65
    • Résistant au vandalisme
    • Conforme aux normes ADA pour les luminaires muraux
    • Durée de vie des LED de 100 000 heures
    • garantie limitée de 5 ans
    Spécification
    • Compliance

      • UL Listed; suitable for wet locations
      • IP65 rated for dust and water ingress protection
      • ADA compliant for wall-mounted luminaires
      • Trade Agreements Act compliant (product of Cambodia, designated country end product)
      • IESNA LM-79 and LM-80 tested by independent laboratory

      LED Characteristics

      • Long-life, high-efficacy, surface-mount LEDs
      • 100,000-hour lifespan based on IES LM-80 results and TM-21 calculations
      • Color uniformity per ANSI C78.377-2017
      • CRI: 84 at 3000K and 5000K; 86 at 4000K (all wattages)

      Construction

      • Wall mount
      • Die-cast aluminum housing
      • Frosted polycarbonate lens
      • Silicone gaskets
      • Aluminum reflector with high-reflectance white finish
      • Minimum starting temperature: -40°F (-40°C)
      • Maximum ambient temperature: 104°F (40°C)
      • BUG Rating: B0-U3-G2
      • Mercury and UV free; RoHS-compliant components
      • High-durability, long-lasting color finish; available in bronze or white

      Field Adjustable Settings

      • Wattage: 14/11/7W (14W default)
      • Color temperature: 3000/4000/5000K (4000K default)
      • Photocell: On/Off (Off default)

      Electrical

      • Driver: Constant Current, Class 1, 120–277V, 50/60 Hz
      • 0–10V dimming; dims down to off (requires separate 0–10V DC dimming circuit)
      • Surge protection: 2kV L-L and 2kV L/N-G
      • Integrated on/off photocell included
      • THD at 4000K:
        • 14W: 5.46% at 120V / 10.99% at 277V
        • 11W: 4.79% at 120V / 16.23% at 277V
        • 7W: 11.63% at 120V / 24.93% at 277V
      • Power Factor:
        • 14W: 99.5% at 120V / 94.5% at 277V
        • 11W: 99.6% at 120V / 91.1% at 277V
        • 7W: 98.4% at 120V / 82.9% at 277V
      • Amperage draw:
        • 14W: 120V: 0.12A, 208V: 0.07A, 240V: 0.06A, 277V: 0.05A
        • 11W: 120V: 0.10A, 208V: 0.06A, 240V: 0.05A, 277V: 0.04A
        • 7W: 120V: 0.06A, 208V: 0.04A, 240V: 0.04A, 277V: 0.03A

      Warranty

      • 5-year limited warranty covering light output, driver performance, and paint finish
    Spécifications techniques
    • Réference unique.entra-field-adjustable-entry-light
    • Famille de produitsExterior Lighting
    • Groupe de produitsWall Pack Lights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-31
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures