Publier vos produits
FRAME Field Adjustable Light
FRAME Field Adjustable Light
FRAME Field Adjustable Light
FRAME Field Adjustable Light

    FRAME Field Adjustable Light

    Traduit par Google,

    Le luminaire FRAME redéfinit l'éclairage commercial grâce à son approche minimaliste. Il s'agit simplement d'un cadre éclairé par la tranche, mais ne vous laissez pas tromper par sa simplicité. Son esthétique épurée le rend idéal pour les bureaux modernes, les commerces et tout espace où des lignes nettes et un éclairage de qualité sont essentiels. Disponible en formats 2x2, 1x4 et 2x4, facilement installables sur des supports existants, chaque modèle offre cinq températures de couleur et puissances réglables sur site, garantissant ainsi une intégration parfaite du FRAME dans votre espace.

    PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

    • Disponible en trois tailles : 2x2, 1x4 et 2x4 avec puissances sélectionnables.
      • 2X2 : 40/35/30/25/20 W (40 W par défaut)
      • 1X4 : 40/35/30/25/20 W (40 W par défaut)
      • 2X4 : 50/45/40/35/30 W (50 W par défaut)
    • Température de couleur sélectionnable : 3000/3500/4000/5000/6500 K (par défaut : 4000 K)
    • Tension nominale : 120–277 V
    • Gradation de 0 à 10 V jusqu'à 10 %
    • Option de batterie de secours disponible — se monte directement sur le support en T ; alimente la LED pendant 90 minutes en cas de panne de courant.
    • Disponible avec les commandes sans fil intelligentes Lightcloud Blue (Bluetooth Mesh)
    • Indice de protection IC — convient au contact direct avec l'isolant
    • Emplacement humide classé
    • Contenu téléchargeable Premium listé (conforme aux exigences du DLC 5.1)
    • Durée de vie des LED de 100 000 heures
    • garantie limitée de 5 ans
    Spécification
    • Compliance

      • UL Listed; suitable for damp locations
      • IC rated for direct insulation contact
      • DLC Premium listed (DLC 5.1):
        • FR2X2: S-7M9K6M
        • FR1X4: S-Z22MB1
        • FR2X4: S-S1Q1C2
      • IESNA LM-79 and LM-80 tested by independent laboratory
      • DLC Network Lighting Control: N1XMLOEATBA (Interior); NHCZ2BIA17L (Exterior)

      LED Characteristics

      • Long-life, high-efficacy, discrete, surface-mount LEDs
      • 100,000-hour lifespan based on IES LM-80 results and TM-21 calculations
      • CRI: 83 at 3000K and 6500K; 84–85 at 3500K/4000K/5000K

      Construction

      • Recessed into existing T-grid brackets
      • Aluminum housing
      • Polycarbonate lens
      • White finish; formulated for high durability and long-lasting color
      • Mercury and UV free; RoHS-compliant components
      • Minimum starting temperature (standard): -4°F (-20°C)
      • Minimum starting temperature (with battery backup): 32°F (0°C)
      • Maximum ambient temperature (standard): 104°F (40°C)
      • Maximum ambient temperature (with battery backup): 122°F (50°C)

      Electrical

      • Driver: Constant Current, Class 2, 120–277V, 50/60 Hz
      • 0–10V dimming; dims down to 10% (requires separate 0–10V DC dimming circuit)
      • Surge protection: L-N: 1kV; L/N-PG: 2kV
      • All values typical with ±10% tolerance
      • Amperage draw:
        • 20W: 120V: 0.18A, 208V: 0.11A, 240V: 0.08A, 277V: 0.08A
        • 25W: 120V: 0.23A, 208V: 0.13A, 240V: 0.12A, 277V: 0.10A
        • 30W: 120V: 0.28A, 208V: 0.16A, 240V: 0.14A, 277V: 0.12A
        • 35W: 120V: 0.32A, 208V: 0.19A, 240V: 0.16A, 277V: 0.14A
        • 40W: 120V: 0.37A, 208V: 0.21A, 240V: 0.18A, 277V: 0.16A
        • 45W: 120V: 0.41A, 208V: 0.24A, 240V: 0.21A, 277V: 0.16A
        • 50W: 120V: 0.46A, 208V: 0.26A, 240V: 0.23A, 277V: 0.20A

      Battery Backup

      • Operates LED for 90 minutes upon power failure
      • Wired for 120–277V
      • Emergency Light Loss Factor:
        • 20W: 0.10 / 25W: 0.08 / 30W: 0.07 / 35W: 0.06 / 40W: 0.05 / 45W: 0.05 / 50W: 0.04

      Factory Default Settings

      • Wattage: 2X2 & 1X4 default 40W; 2X4 default 50W
      • CCT: 4000K default

      Wireless Controls (Lightcloud Blue)

      • Bluetooth Mesh — no gateway or hub required
      • Rapid Provisioning technology for quick commissioning
      • iOS and Android app available
      • Compatible with residential and large commercial applications

      Warranty

      • 5-year limited warranty covering light output, driver performance, and paint finish
    Spécifications techniques
    • Réference unique.frame-field-adjustable-light
    • Famille de produitsInterior Lighting
    • Groupe de produitsTroffers & Panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-31
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures