Publier vos produits
FSLED® Indoor Outdoor Step Lights
FSLED® Indoor Outdoor Step Lights
FSLED® Indoor Outdoor Step Lights

    FSLED® Indoor Outdoor Step Lights

    Traduit par Google,

    • Installation facile dans un boîtier de jonction encastré de 2 po x 4 po

    • La régression profonde de la source lumineuse élimine l'éblouissement

    • Quincaillerie dissimulée pour un look épuré et sophistiqué

    • Faible consommation d'énergie (seulement 3 W)

    • Disponible en bronze, noir, blanc et argent

    • Disponible en 2700K, 3000K et 4000K

    • Convient pour une utilisation intérieure et extérieure

    • Modèles verticaux et horizontaux, avec plaque de surface ou sans garniture

    Spécification
      • UL Listing: Suitable for wet locations
      • IP Rating: Rated IP66, protected against dust and water ingress
      • LEDs: Long-life, high-efficiency surface mount LEDs
      • Current:
        • 120V: 0.108A, 300mA, PF 95%
        • 277V: 0.201A, 550mA, PF 95%
      • Lifespan: 100,000-hour LED lifespan based on IES LM-80 results and TM-21 calculations
      • Color Temperature: 4000K, 3000K, 2700K
      • Input Watts: 3, 3, 3
      • Output Lumens*: 94, 88, 82
      • Color Accuracy (CRI)*: 82, 82, 79
      • Housing: Precision die-cast aluminum
      • Ambient Temperature: Suitable for use in 40°C (104°F) ambient temperatures
      • Cold Weather Starting: The minimum starting temperature is -40°C (-40°F)
      • Mounting: Recessed junction box. Trim and trimless models available.
      • Lens: Tempered glass
      • Gaskets: High-temperature silicone
      • Finish: Our environmentally friendly polyester powder coatings are formulated for high durability and long-lasting color, and contain no VOC or toxic heavy metals.
      • Green Technology: Mercury and UV free, and RoHS compliant. *Performance for white models. For performance of bronze, black, and silver, visit rabweb.com
    Spécifications techniques
    • Réference unique.fsled-indoor-outdoor-step-lights
    • Famille de produitsStep Lights
    • Groupe de produitsInterior & Exterior Step Light
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-17
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures