Publier vos produits
GameOn Sports Light
GameOn Sports Light
GameOn Sports Light
GameOn Sports Light
GameOn Sports Light

    GameOn Sports Light

    Traduit par Google,

    L'innovation là où elle compte. Une conception robuste. Le modèle GameOn 5000K est doté d'un grand panneau monobloc qui délivre jusqu'à 67 000 lumens et peut être commandé avec un faisceau concentré (3H x 4V) ou un faisceau plus large (5H x 5V). Sa conception innovante intègre de petits écrans qui contribuent à bloquer la lumière parasite et à réduire les interférences lumineuses.

    GameOn est idéal pour les constructions neuves et les rénovations. Sa conception robuste lui permet d'exceller dans les environnements extérieurs les plus exigeants, et sa plage de fonctionnement de -40 °C à 40 °C garantit son fonctionnement par grand froid comme par forte chaleur.

    PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

    • Disponible en deux modèles principaux : GAME/GAMEB55 (520W) et GAMERGB (120W)
    • GAMERGB offre des couleurs RGBW réglables : plus de 16 millions de couleurs et un blanc réglable de 2 200 K à 4 000 K via l’application Lightcloud Blue.
    • GAME/GAMEB55 fixé à 5000K CCT
    • Différentes options de faisceau NEMA disponibles (3HX4V, 5HX5V, 6HX6V)
    • Accessoires de montage vendus séparément : tourillon, embase à glissement, poutre carrée, kit laser
    • Câble standard de 3 m avec connecteur inclus ; câble de 30 m en option
    • Adapté aux environnements humides
    • Indice de protection IP65 et IK10
    • Circuit de gradation 120–277 V et 208–480 V
    • Compatible avec les commandes d'éclairage en réseau sans fil Lightcloud Blue
    • Garantie limitée de 10 ans
    Spécification
    • Compliance

      • UL Listed; suitable for wet locations
      • IK10 rated for impact protection
      • IP65 rated for dust and water ingress protection
      • DLC Listed (Standard or Premium qualification depending on SKU — verify at designlights.org)

      LED Characteristics

      • Long-life, high-efficacy, surface-mount LEDs
      • 100,000-hour lifespan based on IES LM-80 results and TM-21 calculations
      • Color uniformity per ANSI C78.377-2017
      • 5000K for 520W models; tunable white 2200K–6500K for RGBW models
      • 16+ million color options on RGBW models via Lightcloud Blue

      Construction

      • Precision die-cast aluminum housing
      • Clear polycarbonate lens
      • Polyethylene Terephthalate (PET) reflector
      • Continuous tilting yoke mount (standard); slipfitter, square beam, and rail kits sold separately
      • Powder coated finish for high durability
      • Mercury and UV free; RoHS-compliant components
      • 3G vibration rating per ANSI C136.31
      • Minimum starting temperature: -40°F (-40°C)
      • Maximum ambient temperature: 104°F (40°C)

      Electrical

      • Driver: Constant Current, Class 1
        • GAME/GAMEB55: 120–277V, 50/60 Hz
        • GAME/480 & GAMEB55/480: 208–480V, 50/60 Hz
      • 0–10V dimming down to 10% (Lightcloud Blue models do not require a 0–10V circuit)
      • Surge protection: 20kV
      • THD: 8.9% at 120V / 5.2% at 277V (GAME); 8.4% at 120V / 5.2% at 277V (GAMEB55); ~7.8–8.8% at 480V
      • Power Factor: 99.8% at 120V / 98.0% at 277V (GAME & GAMEB55); ~96.4% at 480V

      Lighting Controls (Lightcloud Blue)

      • Bluetooth Mesh — no gateway or hub required
      • Features: ON/OFF, dimming, color tuning, schedules, SmartShift
      • iOS and Android app available
      • Optional upgrade to Lightcloud Enterprise for cellular/Zigbee mesh with remote commissioning, demand response, and BACnet integration
    Spécifications techniques
    • Réference unique.gameon-sports-light
    • Famille de produitsExterior Lighting
    • Groupe de produitsSports Lights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-31
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures