Publier vos produits
LF34 CCT-Adjustable Landscape Lighting
LF34 CCT-Adjustable Landscape Lighting

    LF34 CCT-Adjustable Landscape Lighting

    Traduit par Google,
    • Disponible en deux tailles :
      • LF34S : 8 W
      • LF34L : 33W
    • CCT réglable : 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K (4 000 K par défaut)
    • Montage du bras articulé
    • Disponible en finition bronze, blanc et noir
    • Homologué UL pour les emplacements humides
    • Indice de protection IP65
    • 120 V
    • Pilote de gradation TRIAC
    • INDICE DE PROTECTION IP Garantie limitée de 5 ans
    Spécification
      • LF34S:
        • 2700K:
          • Wattage: 8W
          • Input Watts: 8.0W
          • Lumens: 955
          • Lm/W: 119.4
          • CRI: 81
        • 3000K:
          • Wattage: 8W
          • Input Watts: 7.8W
          • Lumens: 985
          • Lm/W: 126.3
          • CRI: 83
        • 3500K:
          • Wattage: 8W
          • Input Watts: 7.7W
          • Lumens: 1,028
          • Lm/W: 133.5
          • CRI: 84
        • 4000K:
          • Wattage: 8W
          • Input Watts: 7.8W
          • Lumens: 1,043
          • Lm/W: 133.7
          • CRI: 84
        • 5000K:
          • Wattage: 8W
          • Input Watts: 8.0W
          • Lumens: 1,030
          • Lm/W: 128.8
          • CRI: 81
        • Voltage Rating 120V
      • LF34L:
        • 2700K:
          • Wattage: 33W
          • Input Watts: 31.5W
          • Lumens: 4,026
          • Lm/W: 127.8
          • CRI: 81
        • 3000K:
          • Wattage: 33W
          • Input Watts: 30.8W
          • Lumens: 4,184
          • Lm/W: 135.8
          • CRI: 83
        • 3500K:
          • Wattage: 33W
          • Input Watts: 30.1W
          • Lumens: 4,358
          • Lm/W: 144.8
          • CRI: 84
        • 4000K:
          • Wattage: 33W
          • Input Watts: 30.5W
          • Lumens: 4,408
          • Lm/W: 144.5
          • CRI: 84
        • 5000K:
          • Wattage: 33W
          • Input Watts: 31.6W
          • Lumens: 4,375
          • Lm/W: 138.4
          • CRI: 82
        • Voltage Rating 120V
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lf34-cct-adjustable-landscape-lighting
    • Famille de produitsExterior Lighting
    • Groupe de produitsLandscape
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Landscape Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures