Publier vos produits
RADIANCE Vanity Lighting
RADIANCE Vanity Lighting
RADIANCE Vanity Lighting

    RADIANCE Vanity Lighting

    Traduit par Google,

    Construction

    • Type de produit : Luminaire architectural pour salle de bain
    • Dimensions : barre de salle de bain de 18 po et 24 po
    • Forme : Boîtier cylindrique et lentille avec diffuseur décoratif incurvé
    • Matériau du boîtier : aluminium brossé
    • Finitions disponibles : nickel brossé, noir et laiton
    • Lentille : Lentille en polycarbonate blanc dépoli

    Installation

    • Méthode : Support mural et connecteurs inclus ; se fixe sur une boîte de jonction standard
    • Orientation : horizontale ou verticale
    • Installation : Fixation murale avec boîte de jonction et visserie incluses

    Électrique

    • Intensité variable : Oui, jusqu’à 5 % sur les systèmes de gradation TRIAC/ELV compatibles.
    • Tension d'entrée : 120 V (nickel brossé et noir) / 120–277 V (modèle en laiton uniquement)
    • Fréquence de fonctionnement : 60 Hz
    • Température de fonctionnement : -4 °F à 104 °F (-20 °C à 40 °C)
    • THD : <50%
    • Facteur de puissance : >0,9
    • Scintillement : <30 %

    Caractéristiques des LED

    • Puissances : 3 puissances sélectionnables (18 : 16 W/12 W/8 W — 24 : 20 W/15 W/10 W)
    • Température de couleur : réglable sur site via un commutateur DIP — 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K (3000K par défaut en usine)
    • IRC : >90
    • Angle du faisceau : 120°
    • Valeur R9 : >50 (haute performance des couleurs)
    • Cohérence des couleurs : <7 étapes de l’ellipse de MacAdam
    • Stabilité des couleurs : garantie de variation maximale de 200 000 couleurs sur 5 ans.
    • Uniformité des couleurs : Conforme aux normes ANSI C78.377-2017
    • Durée de vie : 50 000 heures

    Conformité

    • Homologué UL : testé par Intertek ; conforme aux normes nationales en vigueur
    • Classement environnemental : Convient aux environnements humides (intérieur sec et humide)
    • Titre 24 JA8 de Californie : Conforme
    • Statut CEC : Vente légale en Californie
    • LM-79 / LM-80 : Testés indépendamment selon les normes IESNA
    • FCC : Conforme à la partie 15 des règles de la FCC
    • Composants conformes à la directive RoHS : sans mercure, sans UV et conformes à la directive RoHS
    • Conforme à l'ADA : Oui

    Dimensions et poids

    • V1-18 / V1-18B / V1-18BR : Longueur 45,7 cm (18 po) — Poids : 1,1 kg (2,43 lb)
    • V1-24 / V1-24B / V1-24BR : Longueur 24 po — 3,09 lb

    Garantie

    • Garantie sans compromis de 5 ans couvrant le flux lumineux, la stabilité des couleurs, les performances du pilote et la finition du luminaire
    Spécifications techniques
    • Réference unique.radiance-vanity-lighting
    • Famille de produitsInterior Lighting
    • Groupe de produitsVanity Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-31
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures