Publier vos produits
SLIM17 Ultra-Economy Field Adjustable Wall Pack Lighting
SLIM17 Ultra-Economy Field Adjustable Wall Pack Lighting

    SLIM17 Ultra-Economy Field Adjustable Wall Pack Lighting

    Traduit par Google,

    Le SLIM17 est livré avec un commutateur CCT réglable sur le terrain, facilement accessible sur le côté du luminaire et qui vous permet de choisir entre 3000, 4000 et 5000K.

    Tous les modèles sont équipés en standard d'une cellule photoélectrique intégrée, sélectionnable, marche/arrêt, qui peut contrôler automatiquement le moment où les blocs d'alimentation muraux s'allument pour des économies d'énergie encore plus importantes.

    Ces SLIM17 plus grands sont disponibles en deux tailles et sont disponibles en cinq puissances différentes : 40, 60, 100, 120 et 150 W.

    Les budgets serrés ne signifient pas qu'il faille sacrifier les performances. Le SLIM17 offre un IRC de plus de 80 et une efficacité élevée allant jusqu'à 145 lm/W, le tout avec une gradation de 0 à 10 V. Son rendement diffus et uniforme est exempt du scintillement ou du bourdonnement souvent présents dans les éclairages ultra-économiques.

    Spécification
      • MEDIUM
        • 40W
        • 60W
      • LARGE
        • 100W
        • 120W
        • 150W
    Spécifications techniques
    • Réference unique.slim17-ultra-economy-field-adjustable-wall-pack-lighting
    • Famille de produitsExterior Lighting
    • Groupe de produitsWall Pack Lights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-13
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures