Publier vos produits
WP123 XFU 3-way Adjustable Wall Pack Lighting
WP123 XFU 3-way Adjustable Wall Pack Lighting

    WP123 XFU 3-way Adjustable Wall Pack Lighting

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Avec un design classique en verre prismatique, le WP123 XFU est disponible en trois tailles qui couvrent l'empreinte de la plupart des packs muraux aux halogénures métalliques obsolètes. Avec 8 packs de lumens différents au choix, il est facile de trouver exactement ce dont vous avez besoin.

    Toutes les tailles de ces packs muraux sont réglables sur 3 niveaux : 3 puissances sélectionnables, 3 températures de couleur sélectionnables et une cellule photoélectrique marche/arrêt, ce qui vous offre 18 références dans un seul pack mural. C'est une nouveauté dans le monde des luminaires ultra-économiques !

    Cette gamme offre une efficacité ultra-élevée allant jusqu'à 169 lm/W et un IRC de plus de 80. Son rendement est régulier et silencieux et ne présente ni scintillement ni bourdonnement souvent présents dans les éclairages ultra-économiques

    Spécification
    • SizeModelLumen Output
      WP1 XFU294,200/2,900/2,200lm
      WP2 XFU294,200/3,000/2,300lm
      405,700/4,300/2,900lm
      609,100/6,900/5,400lm
      8011,600/8,700/5,900lm
      10015,000/12,000/9,400lm
      WP3 XFU507,500/6,000/4,500lm
      12016,900/14,200/11,500lm
      15021,500/18,800/14,600lm


    Spécifications techniques
    • Réference unique.wp123-xfu-3-way-adjustable-wall-pack-lighting
    • Famille de produitsExterior Lighting
    • Groupe de produitsWall Pack Lights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-13
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures