Publier vos produits
Rada Tec 200 ND Waschtisch-Mischarmatur, Batteriebetrieb
RADA

Rada Tec 200 ND Waschtisch-Mischarmatur, Batteriebetrieb

Traduit par Google,
CARACTÉRISTIQUES Mitigeur de lavabo optoélectronique aspect inox Fonctionne sur pile lithium 6 V type CRP2 Protection contre les brûlures par limitation de température interne Système de freinage antiblocage - arrêt automatique après 1 minute Arrêt automatique en cas de coupure de courant Fonction rinçage hygiénique 72 h après la dernière utilisation (30 secondes) Débit 6 l/min à 3 bars DESCRIPTION Mitigeur de lavabo électronique avec capteur infrarouge pour le stockage d'eau chaude à basse pression, avec levier de mélange latéral pour le réglage individuel de la température et fonction rinçage hygiénique automatique programmable, avec pile 6 V type CRP2
Spécification
  • • Fitting body made of brass, chrome-plated • Internal components: stainless steel, brass, ABS plastic • Connections: Flexible connection hoses with stainless steel jacket and silicone inner hose 3/8 ”, DN10 union nuts • Cold water: 5 - 20 ° C • Hot water: up to max. 70 ° C • Minimum line pressure: 0.5 bar • Maximum line pressure: 8 bar • Volume flow: 6 l / min at 3 bar • Runtime: depending on the dwell time in the detection range of the infrared sensor, max. 1 minute • Anti-blocking time: automatic switch-off after 1 minute • Hygiene flush: 72 hours after the last use for a period of 30 seconds (can be changed with the hand programmer) • Mains operation: 230 V AC / 6 V DC • Battery: 6 V lithium battery type CRP2 • Solenoid valve: IP45 • Power supply: IP45 • Battery: IP45 • Electronics: IP45
Spécifications techniques
  • Réference unique.1364337
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsWashstand
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCObjet

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni