Publier vos produits
Rada VR 2 Brausekopf
RADA

Rada VR 2 Brausekopf

Traduit par Google,
Pommeau de douche antivandalisme avec angle de jet réglable, raccord ½", DN15 AG, débit 9 l/min
Spécification
  • • Connection: ½ ”, DN15 AG • Shower head: brass, chrome-plated • Spray cartridge: plastic • Minimum temperature: 5 ° C • Maximum temperature: 90 ° C • Operating pressure: 0.2 - 5 bar • Spray pattern: The full spray pattern is obtained from a minimum flow rate of 4.5 l / min. reached.
Spécifications techniques
  • Réference unique.21652009
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCObjet

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni