Publier vos produits
Rada SH1 EUR Brausekopf
RADA

Rada SH1 EUR Brausekopf

Traduit par Google,
Pommeau de douche Rada avec bras et pommeau sphérique
Spécification
  • • Maximum hot water temperature: 60 ° C • Minimum line pressure: 0.2 bar • Maximum line pressure: 3.0 bar • Connections: ½ ”, DN15 AG • Optional flow limiter (not included) 6 lit / min flow limiter art. 1264159-NA
Spécifications techniques
  • Réference unique.72967-CP
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches

Disponibilité de la région

L'Europe