Publier vos produits
Rada BSR-S300 Shower Fitting
RADA

Rada BSR-S300 Shower Fitting

Traduit par Google,
Raccord de douche rigide doté d'une pomme de douche pivotante et d'un mamelon BSP 1/2" pour le raccordement à une tuyauterie dissimulée.
Spécification
  • Product Reference

    Rada BSR-S/300 Shower Fittings (1.0.108.44.1)

    Accessories

    300R - Adjustable spray cartridge

    310R - Hard water spray cartridge

    400R - High performance spray cartridge

    Standard product features

    Connections:

    • Supplied with a ½" BSP parallel nipple for connection to concealed pipework.

    Materials:

    • Shower arm: Chrome plated copper alloy.

    • Shower head: Engineering plastic chrome plated.

    Accessories:

    • 300R Adjustable spray cartridge

    With Start, Active and Relax modes, chrome finish.

    • 310R Hard water spray cartridge.

    Self-draining with 'push-clean' action, chrome finish.

    • 400R High performance spray cartridge.

    With start, Pulsate and Champagne modes, white finish.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Rada-BSR-S300-Shower-Fitting
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCuivre
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads