Publier vos produits
Rada Ligature Resistant Operating System
RADA

Rada Ligature Resistant Operating System

Traduit par Google,
Capteur infrarouge actif résistant à la ligature et électrovanne, conçus pour être utilisés avec le système Rada Pulse Control Box et la tête LR - pour les prisons et les établissements psychiatriques sécurisés. Idéal pour les prisons et les établissements psychiatriques sécurisés. Général : Pour la douche et le lavage des mains. Conçu pour être encastré ou construit dans la surface du mur pour plus de sécurité. Tête LR : Équipée d'une cartouche de 8 litres/minute (douche) assurant un débit constant. Connexion 1/2" BSP. Capteur LR/système d'exploitation LR : commande sans contact d'un lavabo ou d'une douche. À utiliser avec le système de boîtier de commande Rada Pulse.
Spécification
  • Product Reference

    Rada LR head (2.1640.001)

    Rada LR operating system (1.1640.002)

    Infra-red sensor and 1/2" solenoid valve.

    Rada LR sensor (1.1640.003)

    Standard product features

    Head size (w x h x d):

    75 x 75 x 71.4 mm.

    Materials:

    • Sensor: Brass, chrome finish.

    • Showerhead: Brass, polished chrome finish.

    • Spray cartridge: Engineering plastic.

    Temperature range:

    Designed to accept water supplied between 5–90°C.

    Pressure range:

    • Recommended minimum maintained pressure at the inlet: 0.5 bar.

    • Maximum maintained pressure at the inlet of the fitting: 5.0 bar.

    Spray performance:

    Minimum flow rate required: 6 litres/ minute.

    Electrical input:

    • Protection class sensor: IP65.

    • Supply voltage: 12V AC + 10% 50/60Hz, via Rada pulse control box.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Rada-Ligature-Resistant-Operating-System
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads