Publier vos produits
Rada PA - ETF Shower Panel Assembly
RADA

Rada PA - ETF Shower Panel Assembly

Traduit par Google,
Panneau en acier inoxydable satiné prêt à installer avec entrée de tuyau unique pour le raccordement à l'alimentation pré-mélangée, incorporant le système de fonctionnement à débit temporisé électronique Rada Pulse 129 avec capteur hygiénique « sans contact » (pour le raccordement au boîtier de commande Rada Pulse) et la pomme de douche Rada VR105 Un panneau de douche pré-raccordé avec une entrée de tuyau unique, pour le raccordement à une alimentation pré-mélangée. Les unités intègrent un contrôle de débit temporisé électronique sans contact et une pomme de douche anti-vandalisme.
Spécification
  • Product Reference

    Rada PA-ETF (1.1613.042)

    Options

    Adjustable spray angle

    Accessories

    Rada Pulse control box

    Standard product features

    A ready to install, satin finished, stainless steel panel with single pipe entry for connection to pre-blended supply.

    Units incorporate a Rada Pulse 129 electronic timed flow operating system with hygienic no-touch sensor (for connection to a Rada Pulse Control Box) and Rada VR105 vandal resistant shower head with integral strainer, flow regulator.

    Options include an adjustable spray angle.

    Dimensions:

    1217 mm high x 192 mm wide x 156 mm deep.

    Connections:

    Inlet - 15 mm compression to blended water inlet pipe.

    Operation:

    • The flow cycle is activated when the user passes a hand within the target range of the infra-red sensor.

    • The duration of each flow cycle can be pre-set via the Rada Pulse control box.

    Pressure/ Flow rates:

    • Minimum maintained pressure with 9 litres/minute flow regulator fitted in the shower head: 1.0 bar.

    • Minimum maintained pressure with flow regulators removed: 0.5 bar.

    • Maximum static pressure: 7.0 bar.

    Materials:

    • Panel case: Brushed stainless steel.

    • Stainless steel braided flexible hoses with EPDM liner throughout.

    • Timed flow control: Body and some internal components manufactured from copper alloys.

    • Shower head: Chrome plated copper alloy body with engineering plastic spray plate.

    Product Options

    Adjustable spray angle.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Rada-PA---ETF-Shower-Panel-Assembly
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1217
  • Largeur (mm)192
  • Profondeur (mm)156
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireCuivre
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package