Publier vos produits
Rada Sense Dual Shower T3
RADA

Rada Sense Dual Shower T3

Traduit par Google,
Mitigeur numérique dissimulé pour douche double, offrant un contrôle sans contact du débit et de la température, des températures maximales, minimales et par défaut programmables, une chasse d'eau périodique et une désinfection thermique avec des capacités d'enregistrement de données. Nécessite des raccords de douche séparés, veuillez consulter les produits complémentaires. Caractéristiques : Températures maximales, minimales et par défaut programmables, rinçage périodique et désinfection thermique avec capacités d'enregistrement des données. Livré complet avec logiciel programmable, alimentation, clapets anti-retour et crépines. Le panneau de commande mural de forme ovale offre des commandes infrarouges sans contact pour le réglage du débit et de la température et un contrôle de débit temporisé programmable. Intègre l'intelligence numérique T-logic™, permettant à l'utilisateur d'utiliser, de communiquer et d'échanger des informations avec la vanne mélangeuse pour assurer la sécurité, l'hygiène et le contrôle. Approuvé WRAS. Homologué BEAB. Environnement : Température ambiante : 1–40°C. Humidité relative maximale : 95 % sans condensation.
Spécification
  • Product Reference

    Rada Sense – Dual Shower T3 (1.1653.030)

    Standard product features

    Control plate dimensions:

    • Width: 304 mm.

    • Height: 120 mm.

    • Depth: 26 mm.

    Concealed mixing valve:

    • Width: 511 mm.

    • Height: 188 mm.

    • Depth: 86 mm.

    Electrical:

    • Supply voltage: 100–240 V RMS 50–60 Hz.

    • Load (maximum): 20W at 12 V DC.

    IP rating:

    • Control panel: IP47.

    • Electronics compartment: IP45.

    • PSU: IP45.

    • Overall valve enclosure: IP24.

    Connections:

    • Inlet: ¾ inch BSP male.

    • Outlet: ½ inch BSP male.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Rada-Sense-Dual-Shower-T3
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
  • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets