Publier vos produits
Rada V12 130 Exposed Shower Valve
RADA

Rada V12 130 Exposed Shower Valve

Traduit par Google,
Robinet de douche thermostatique monté en surface certifié selon les performances TMV3. Fonctionnement séquentiel à levier unique du froid au chaud. Robinet de douche thermostatique monté en surface certifié selon les performances TMV3. Fonctionnement séquentiel à levier unique du froid au chaud. Comprend une cartouche sans entretien, des filtres et des régulateurs de débit en option. Caractéristiques : Mitigeur thermostatique de douche homologué TMV3. Fonctionnement séquentiel unique de l'arrêt au froid puis au chaud. Contrôle tactile léger complété par des graphiques faciles à comprendre pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs, indépendamment de leur âge ou de leurs capacités. Construction robuste pour résister à une utilisation intensive dans un environnement commercial. Régulateur de débit de 6 L/min en option pour des économies d'eau accrues. Un régulateur de débit de 9 L/min est également fourni. Accès facile aux filtres pour l'entretien. Rétrofit simple pour les installations avec des centres d'entrée de 130 mm, par exemple Meynell V8. Approbations : Buildcert TMV3 Scheme Approved. Douche à haute pression HP-S. Douche basse pression LP-S. Répertorié WRAS (Système consultatif sur la réglementation de l'eau). Conçu, fabriqué et pris en charge conformément aux systèmes de gestion de la qualité accrédités BS EN ISO 9001:2008 et aux systèmes de gestion de l'environnement BS EN ISO 14001:2004.
Spécification
  • Product Reference

    Rada V12 130 Exposed Thermostatic Shower Valve (1.1651.003)

    Standard product features

    Connections:

    • Inlets: 15 mm compression.

    • Outlet: ½” BSP Flat Face/ 15 mm compression.

    • Standard connections are: hot- left, cold- right, outlet- bottom or top.

    Suitable for rising, falling or rear entry supplies. Reversed supplies can be accommodated by rotating the mixer 180°.

    Operation:

    The Rada V12 is operated via a single sequential control which when rotated initially opens the valve, then increases temperature from cold to a pre-set maximum.

    Temperature Range:

    • Temperature range from cold to preset maximum.

    • The maximum temperature that can be selected is factory set at approximately 43°C, but this can be reset on site if required (by an authorised person).

    • Thermostatic control ± 1°C within the range 35–45°C (assuming supplies of 15–65°C hot at nominally equal pressures).

    Note: In the event of loss of either supply, the valve will automatically shut off. Minimum temperature differential of blend to either supply 10°C.

    Supply:

    • Cold water temperature range 5–25°C.

    • Hot water temperature range (recommended) 60–65°C.

    • Maximum hot water temperature 85°C.

    Note: For reasons of general safety, hot water storage temperatures should be maintained at between 60–65°C where serving ablutionary applications. The mixing valve can accept temporary excursions above 85°C without damage, however operation at such elevated temperatures is not recommended.

    Pressure:

    Dynamic supply pressure (Running):

    • Minimum: 0.1 Bar.

    • Maximum: 5 Bar.

    • Maximum Static: 10 Bar.

    • Minimum flow rate: 3 L/min.

    • Maximum flow rate: 40 L/min.

    Materials:

    • Body and Elbows: Chrome Plated Polished Brass.

    • Lever: Chrome Plated Zinc Die Casting.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Rada-V12-130-Exposed-Shower-Valve
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
  • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets