Publier vos produits
Titanium Ensemble Mitigeur Encastré 2 Voies  K1815021

Titanium Ensemble Mitigeur Encastré 2 Voies K1815021

4.7 sur 5 étoiles4.7(11 Avis)
Ensemble à levier unique encastré à 2 voies avec support plus prise d'eau, douchette et pulvérisateur mural ABS Ø 240mm. TITANIUM, aux lignes pures, parvient à capter les effets du clair-obscur métallique typique d'un métal aussi abondant dans la nature que le titane. C'est une série d'esthétique industrielle et simple mais très efficace. Ramon Soler® dispose de sa propre équipe d'ingénieurs qui recherchent et améliorent continuellement leurs produits, dans le but de toujours être à la pointe de la technologie. À la suite de ce travail, des séries naissent dans lesquelles esthétique et fonctionnalité parfaite se rencontrent. Ensemble à levier unique encastré dans 2 voies avec support plus prise d'eau, peinture murale murale douchette et pulvérisateur ABS Ø 240mm.
Spécification
  • Cartouche céramique Ø35 mm Distributeur de cartouches Système Termostop Block pour limiter la température maximale de l'eau chaude Système d'économie d'eau S2 en ouvrant la main en deux phases. Débit à 3 bar: sortie douche 21 l / mi
Spécifications techniques
  • Réference unique.18C301864
  • Famille de produitsTitanium
  • Groupe de produitsTitanium Concealed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)125
  • Largeur (mm)325
  • Profondeur (mm)455
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Poids net (Kg)4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011329
  • Nom ETIMShower mixing tap
  • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Code UNSPSC30181507
  • Code Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showering
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 15 17
  • Titre OmniClassBathtub Components
  • Code CSI UniFormat IIC10
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord