Publier vos produits
Drako Ensemble Mitigeur Encastré 2 Voies  K3315021

Drako Ensemble Mitigeur Encastré 2 Voies K3315021

Ensemble à levier unique encastré à 2 voies avec support plus prise d'eau, douchette à main et pulvérisateur mural en métal Ø 250 mm La série Drako est conçue pour un public qui aime le design et s'engage à garantir la qualité offerte par Ramon Soler®. Drako prend soin de chaque détail, offrant un niveau maximal de solidité et de solidité, une attention particulière est donc portée à la qualité des matériaux utilisés, à leur finition et à leur ergonomie.
Spécification
  • Cartouche céramique Ø35 mm Distributeur de cartouches Système Termostop Block pour limiter la température maximale de l'eau chaude Système d'économie d'eau S2 en ouvrant la main en deux phases. Débit à 3 bars: sortie douche 21 l / min et sortie bain 22 l / min Niveau acoustique à 3 bars: <20 dB. Laiton chromé: 15 microns d'épaisseur nickel, 0,3 microns de chrome. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar. Température d'eau chaude recommandée 55 ° C. Température maximale d'utilisation 65 ° C Maximum 1h à 90 ° C Pression de service entre 1-5 bar. 3 bars recommandés.
Spécifications techniques
  • Réference unique.33C301385
  • Famille de produitsDrako
  • Groupe de produitsDrako Concealed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)125
  • Largeur (mm)325
  • Profondeur (mm)455
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Poids net (Kg)4.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011329
  • Nom ETIMShower mixing tap
  • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Code UNSPSC30181507
  • Code Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showering
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 15 17
  • Titre OmniClassBathtub Components
  • Code CSI UniFormat IIC10
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord