Publier vos produits
Alexia  Bain douche thermostatique 363901 S

Alexia Bain douche thermostatique 363901 S

Bain-douche thermostatique avec sortie cascade, système S2, sans ensemble de douche La série Alexia combine des angles droits et des lignes arrondies dans un design actuel. Il est idéal pour les salles de bain dernier cri grâce à son design. Avec une fiabilité élevée et des performances robustes, il a été conçu pour des performances élevées en termes de sécurité, d'économie et de confort pour l'utilisateur. De plus, au niveau technique, Alexia intègre les dernières technologies pour assurer un maximum de sécurité et de confort dans la salle de bain. De cette façon, il dispose d'un système d'économie d'eau et d'énergie, une combinaison efficace qui intègre des systèmes d'ouverture à froid centrale et une butée intermédiaire (ouverture en gradins ou biphasée). Ainsi, les systèmes d'ouverture à froid évitent la consommation inutile d'eau chaude, avec les économies d'énergie correspondantes et le respect de l'environnement.
Spécification
  • Cartouche thermostatique avec système de sécurité anti-brûlure à bloc chaud Système de blocage de la température du thermostat à 38 ° Système Cooltouch qui maintient les robinets trempés au toucher. Débit à 3 bar: S12 l / min. Laiton chromé: 15 microns d'épaisseur nickel, 0,3 microns de chrome. Résiste-t-il aux pressions statiques? Coup de bélier 10 bar et 25 bar. Pression de service recommandée: 1-5 bar (recommandé 3 bar) Température d'eau chaude recommandée 55 ° C. Température maximale d'utilisation 65 ° C Maximum 1h à 90 ° C
Spécifications techniques
  • Réference unique.36C300369
  • Famille de produitsAlexia
  • Groupe de produitsAlexia Bathtub & Shower
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)110
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Poids net (Kg)2.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011329
  • Nom ETIMShower mixing tap
  • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Code UNSPSC30181507
  • Code Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showering
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 15 17
  • Titre OmniClassBathtub Components
  • Code CSI UniFormat IIC10
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord