Publier vos produits
Blautherm Bain Douche 943801 S

Blautherm Bain Douche 943801 S

Bain-douche thermostatique avec système S2 et sans ensemble de douche Irrésistible pour son esthétique élancée, ses performances élevées et le niveau de qualité avec lequel elle est créée, voici la nouvelle colonne bain-douche Blautherm de Ramon Soler®. L'ensemble salle de bain-douche que nous voulons tous avoir à la maison.
Spécification
  • Cartouche thermostatique avec système de sécurité anti-brûlure à bloc chaud et système de blocage de température thermostop à 38 ° C Débit à 3 bars: Douche (de 12 à 16 l / min) et Bain (> 20 l / min) Niveau acoustique à 3 bar <20 dB Laiton chromé: 15 microns d'épaisseur nickel, 0,3 microns chrome Pression de service entre 1-5 bar, recommandée 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar Température d'eau chaude recommandée 55 ° C. Température maximale d'utilisation 65 ° C Maximum 1h à 90 ° C Résistant aux chocs thermiques et aux anti-légionelles chimiques.
Spécifications techniques
  • Réference unique.94C302075
  • Famille de produitsBlautherm
  • Groupe de produitsBlautherm Bathtub & Shower
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)110
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Poids net (Kg)2.1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011329
  • Nom ETIMShower mixing tap
  • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Code UNSPSC30181507
  • Code Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showering
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 15 17
  • Titre OmniClassBathtub Components
  • Code CSI UniFormat IIC10
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord