Publier vos produits
Blautherm Thermostatique Douche 943402 S

Blautherm Thermostatique Douche 943402 S

Douche thermostatique sans ensemble de douche Irrésistible pour son esthétique élancée, ses performances élevées et le niveau de qualité avec lequel elle est créée, voici la nouvelle colonne bain-douche Blautherm de Ramon Soler®. L'ensemble salle de bain-douche que nous voulons tous avoir à la maison.
Spécification
  • Cartouche thermostatique avec système de sécurité anti-brûlure à bloc chaud et système de blocage de température thermostop à 38 ° C Débit à 3 bars: Douche (de 12 à 16 l / min) et Bain (> 20 l / min) Niveau acoustique à 3 bar <20 dB Laiton chromé: 15 microns d'épaisseur nickel, 0,3 microns chrome Pression de service entre 1-5 bar, recommandée 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar Température d'eau chaude recommandée 55 ° C. Température maximale d'utilisation 65 ° C Maximum 1h à 90 ° C Résistant aux chocs thermiques et aux anti-légionelles chimiques.
Spécifications techniques
  • Réference unique.94D302071
  • Famille de produitsBlautherm
  • Groupe de produitsBlautherm Bathtub & Shower
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)75
  • Largeur (mm)95
  • Profondeur (mm)355
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Poids net (Kg)1.8
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011329
  • Nom ETIMShower mixing tap
  • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Code UNSPSC30181507
  • Code Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showering
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 15 17
  • Titre OmniClassBathtub Components
  • Code CSI UniFormat IIC10
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord