Publier vos produits
Blautherm Ensemble Thermostatique Encastré 2 Voies 948712 RM250

Blautherm Ensemble Thermostatique Encastré 2 Voies 948712 RM250

Ensemble thermostatique encastré à 2 voies avec support plus prise d'eau, douchette et pulvérisateur mural METAL Ø 250mm Irrésistible pour son esthétique élancée, ses performances élevées et le niveau de qualité avec lequel elle est créée, voici la nouvelle colonne bain-douche Blautherm de Ramon Soler®. L'ensemble salle de bain-douche que nous voulons tous avoir à la maison. Afin de s'adapter aux différents besoins, la colonne de douche est fournie avec deux tubes courts différents à placer devant le distributeur: réf. T36 de 36 cm et réf. T18 de 18 cm.
Spécification
  • Protection acoustique: Nos robinets ont différents filtres acoustiques à la fois dans les entrées d'eau des robinets et à l'intérieur de leurs mécanismes de régulation, optimisant la protection acoustique. Sensibilité: Nos cartouches vous permettent de réguler confortablement la température, en mélangeant progressivement l'eau, sans changements brusques de température. De plus, nos cartouches thermostatiques réagissent en moins d'une seconde aux variations de température et de débit en maintenant la température demandée. Ergonomie: La conception ergonomique de nos robinets permet une utilisation facile pour tout le monde. Durabilité: Notre robinet se distingue par sa grande résistance car tous ses composants externes avec usure sont métalliques, ce qui permet une grande durabilité dans le temps. Bloc thermostatique: les robinets thermostatiques ont un système de limitation de température, qui indique à l'utilisateur la température limite d'utilisation efficace de 38 ° C à 42 ° C. Ce système limite la température de l'eau chaude au moyen d'une butée tournante du volant, pouvant la dépasser d'une simple pression sur un bouton.
Spécifications techniques
  • Réference unique.94D302551
  • Famille de produitsBlautherm
  • Groupe de produitsBlautherm Concealed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)330
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Poids net (Kg)5.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011329
  • Nom ETIMShower mixing tap
  • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Code UNSPSC30181507
  • Code Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showering
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 15 17
  • Titre OmniClassBathtub Components
  • Code CSI UniFormat IIC10
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord