SYSTÈME D'ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE PANNEAU DE LAINE DE ROCHE
DESCRIPTION DU PRODUIT
L'entrelacement des fibres du panneau de laine de roche pour former une structure fibreuse complexe permet d'obtenir une résistance aux fortes pressions à faible densité. La structure tressée des fibres renforce la durabilité du revêtement appliqué sur la surface en laine de roche. La capacité de charge de la structure est ainsi accrue.
DOMAINES D'UTILISATION
Il est utilisé sous les enduits des façades extérieures pour l'isolation thermique et phonique et la sécurité incendie.
APPLICATION
Sur des surfaces lisses, les panneaux sont collés à l'aide de mortier colle à base de ciment.
Disponibilité de la région
| Asie |
|---|
Turquie |