Publier vos produits
Ravatherm SW Hvac 60

Ravatherm SW Hvac 60

Traduit par Google,

CARTE DE CLIMATISATION

DESCRIPTION DU PRODUIT
· Il s'agit d'une plaque de laine de roche recouverte d'une feuille d'aluminium sur une face.
· Disponible en emballages rétractables.

DOMAINES D'UTILISATION
·
Utilisé dans les conduits de climatisation, · Conduits de ventilation.

APPLICATION
· Il est fixé aux zones d'application avec des broches.

Spécification

  • Thickness (mm)Dimensions (mm)kg/m2
    Thermal Resistance

    40

    600x1200
    2,40

    1,14

    50
    600x1200
    3,00
    1,43


Spécifications techniques
  • Réference unique.Ravatherm-SW-Hvac-60
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-09-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection

Disponibilité de la région

Asie
Turquie