Publier vos produits
Ravatherm SW Partition Wall 50

Ravatherm SW Partition Wall 50

Traduit par Google,

FEUILLE DE SÉPARATION PANNEAU DE SÉPARATION

DESCRIPTION DU PRODUIT

  • Il s'agit d'une plaque de laine de roche non revêtue.
  • Il est disponible sous film rétractable.

DOMAINES D'UTILISATION

  • Dans les ascenseurs et les cages d'escalier,
  • Cloisons de séparation,
  • Utilisé sur les murs voisins

APPLICATION

  • Placé entre les constructions porteuses et les cloisons, il assure une isolation thermique, phonique et incendie.
Spécification

  • Dimension (mm)Ebat (mm)kg/m2
    Isıl Direnç
    30
    600x1200
    1,50
    0,83

    40

    600x1200
    2,00

    1,11

    50
    600x1200
    2,50
    1,39
    60
    600x1200
    3,00
    1,67

    80

    600x1200
    4,00
    2,22
    100
    600x1200
    5,00
    2,78
    120
    600x1200
    6,00
    3,33

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ravatherm-SW-Partition-Wall-50
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-09-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection

Disponibilité de la région

Asie
Turquie