ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE PANNEAU DE LAINE DE ROCHE
DESCRIPTION DU PRODUIT
· Panneau de laine de roche, une face recouverte d'une feuille d'aluminium ou d'un tissu noir en fibre de verre.
DOMAINES D'UTILISATION
· Assure une isolation thermique, phonique et coupe-feu dans les revêtements en granit, aluminium, marbre ou verre.
· Assure une isolation incendie sur les surfaces de ventilation.
MISE EN ŒUVRE
· S'installe entre les profilés porteurs sur les faces frontales grâce à un système d'ancrage. Il est fixé au mur frontal au moyen de goupilles.
Disponibilité de la région
| Asie |
|---|
Turquie |