Publier vos produits
Ravatherm SW Ventilated Facade 90

Ravatherm SW Ventilated Facade 90

Traduit par Google,

ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE PANNEAU DE LAINE DE ROCHE

DESCRIPTION DU PRODUIT
· Panneau de laine de roche, une face recouverte d'une feuille d'aluminium ou d'un tissu noir en fibre de verre.

DOMAINES D'UTILISATION

· Assure une isolation thermique, phonique et coupe-feu dans les revêtements en granit, aluminium, marbre ou verre.

· Assure une isolation incendie sur les surfaces de ventilation.

MISE EN ŒUVRE
· S'installe entre les profilés porteurs sur les faces frontales grâce à un système d'ancrage. Il est fixé au mur frontal au moyen de goupilles.

Spécification

  • Thickness (mm)Dimensions (mm)kg/m2
    Thermal Resistance

    40

    600x1200
    2,00

    1,11

    50
    600x1200
    2,50
    1,39
    60
    600x1200
    3,00
    1,67

    80

    600x1200
    4,00
    2,22
    100
    600x1200
    5,00
    2,78
    120
    600x1200
    6,00
    3,33


Spécifications techniques
  • Réference unique.Ravatherm-SW-Ventilated-Facade-90
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-09-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection

Disponibilité de la région

Asie
Turquie