Publier vos produits
Hydronic ASME Buffer Tanks, 40 - 139 Gallon
Raypak

Hydronic ASME Buffer Tanks, 40 - 139 Gallon

Traduit par Google,

Les chaudières à faible masse et à récupération élevée telles que celle de Raypak nécessitent l'accès à un certain volume d'eau minimum afin d'éviter une forte augmentation de la température. Si le volume d'eau du système est inférieur à cette limite, un réservoir tampon pour ajouter le volume manquant peut être une solution simple.

150 psi maximum
250 degrés F max

Spécifications techniques
  • Réference unique.ASME-Buffer-Tanks-40-139-Gallon
  • Famille de produitsBoilers & Water Heaters
  • Groupe de produitsStorage Tanks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCRéservoir
  • Numéro OmniClass23-27 29 19
  • Titre OmniClassTanks

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis