Publier vos produits
ASME DHW Stock Storage Tanks, 235-534 Gallon
Raypak

ASME DHW Stock Storage Tanks, 235-534 Gallon

Traduit par Google,

Les réservoirs de stockage sont nécessaires en conjonction avec les chauffe-eau WH. Le réchauffeur permet de chauffer rapidement un petit volume d'eau; le réservoir fournit un support de stockage avec une capacité suffisante pour gérer les charges à court terme.

Cette séparation des fonctions permet une récupération extrêmement rapide et flexible. Selon les règles ASME section IV partie HLW, un réservoir conforme ASME est requis lorsque le volume total du système dépasse 120 gallons ou lorsque la capacité de chauffage totale dépasse 200 000 BTUH. Lorsqu'ils sont correctement sélectionnés et installés, ces réservoirs peuvent fournir un tirage de 80 % sans diminution appréciable de la température dans une application à une seule température.

Traits:

  • Tailles : 235, 335, 499, 534 gallons
  • Conforme ASME
  • Pression de travail maximale de 160 PSIG
  • Trou d'homme 11" x 15"
  • Deux anodes en magnésium ?*
  • Pieds en fer d'angle
  • 3 raccords NPT pour la tuyauterie du réchauffeur et la sortie du réservoir
  • Ports pour vanne T&P, tankstat, thermomètre et vanne de vidange
  • Isolé avec de la mousse rigide à une valeur R minimale de 16
Spécification
    • ASME HLW, 160 PSIG MAWP 
    • Vertical 
    • Manhole - 11" x 15" 
    • Angle iron legs 
    • Glass lining 
    • Threaded openings: 
      • 3 NPT Supply, return and outlet
      • 1 NPT T&P relief valve 
      • 1-1/4 NPT Drain 
    • 5-year limited warranty 
    • Magnesium anodes 
    • Primer finish 
    • Insulated with either fiberglass metal jacketed or rigid foam at a minimum R value of 12.5 
    • Proudly assembled in the USA 
Spécifications techniques
  • Réference unique.ASME-Storage-Tanks-235-534-Gallon
  • Famille de produitsBoilers & Water Heaters
  • Groupe de produitsStorage Tanks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCRéservoir
  • Numéro OmniClass23-27 29 19
  • Titre OmniClassTanks

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis