Publier vos produits
XTherm Condensing Pool Heaters 1005A-2005A
Raypak

XTherm Condensing Pool Heaters 1005A-2005A

Traduit par Google,

Le produit XTherm de Raypak regroupe tout ce dont vous avez besoin dans une seule armoire - un échangeur de chaleur vertical, un rendement ultra-élevé (jusqu'à 97%), un ensemble de pompage de chauffage, des diagnostics faciles à comprendre, de faibles émissions, même une multi-unité intégrée manette. Le résultat est un chauffe-piscine pratiquement plug-and-play.

Traits:

  • 97 % d'efficacité thermique à plein régime.
  • Pression d'évent positive, appareil à condensation. Évent Cat IV requis.
  • Collecteurs en bronze avec échangeur de chaleur primaire à tube à ailettes en cupro-nickel. Échangeur de chaleur à condensation en acier inoxydable 316L. ASME Section IV construit et estampillé, enregistré auprès du National Board.
  • Certifié CSA Low-Lead, moins de 0,25 % de plomb.
  • Certifié ANSI Z21.56.
  • Température minimale continue de l'eau d'entrée : 50 °F.
  • Point de consigne maximal : 106 °F.
  • Fonctionnement marche/arrêt avec démarrage progressif.
  • Ensemble de contrôle VERSA IC® avec écran LCD.
  • Voyants d'affichage d'état.
  • Contrôle en cascade jusqu'à 8 unités, aucun séquenceur externe requis.
  • Centre de diagnostic avec historique, anglais, sans codes.
  • Port BMS Modbus RTU (RS485).
  • Interface BMS 0-10 VDC (point de consigne ou entraînement direct).
  • Tous les modèles construction intérieure/extérieure.
  • Certifié selon la règle SCAQMD 1146.2. Conforme à toutes les réglementations Low NOx.
  • Conçu avec des composants système parfaitement adaptés.
  • La plus petite empreinte installée (moins de 11 pieds carrés) s'adapte aux espaces restreints et remplace facilement les grandes chaudières.
  • Testé à 100 % en usine.
  • L'armoire complète protège toutes les commandes et le câblage. Finition en poudre robuste et résistante à la rouille.
  • Convient pour des altitudes jusqu'à 10 000 pieds (déclassement au-dessus de 5 000 pieds).
  • Disponible pour gaz naturel ou propane.
  • Filtre à air de combustion intégré (MERV8).
  • Sorties de pompe multiples - pompe de chauffage, pompe de système.
  • Fonctionnement silencieux.
  • Fièrement assemblé aux États-Unis.

Option :

  • BACNet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, N2 Metasys (B-85)
  • Lonworks (B-86)
  • Évent en PVC – Installé en usine UNIQUEMENT (D-32)
  • Adaptateur d'évent en polypropylène Centrotherm® (D-33)
  • Alarme avec sonnerie 4" (E-5)
  • Coupure de bas niveau d'eau (F-10)
  • Neutraliseur de condensat (Z-12)
Spécification
    • 97% thermal efficiency at full rate 
    • 100% factory fire-tested 
    • VERSA IC® integrated controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity provided standard 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
    • Maximum outlet water temperature setpoint: 104°F (40°C) 
    • Minimum acceptable inlet water temperature: 50°F (10°C) 
    • Limited 25-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year primary heat exchanger warranty 
    • Limited 10-year secondary heat exchanger warranty 
    • Maximum Pool Setpoint 106°F (41°C) (104°F [40°C] default)
    • On/Off operation 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
    • Primary/secondary piping mandatory for proper operation 
    • Proudly assembled in the USA
Spécifications techniques
  • Réference unique.XTherm-Condensing-Pool-Heaters-1005A-2005A
  • Famille de produitsPool & Spa Products
  • Groupe de produitsCommercial Pool Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Nom UNSPSCDomestic water heaters
  • Code UNSPSC40101825
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 00 00
  • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis