Publier vos produits
XTherm Condensing Pool Heaters, 2505-4005
Raypak

XTherm Condensing Pool Heaters, 2505-4005

Traduit par Google,

Le produit XTherm de Raypak regroupe tout ce dont vous avez besoin dans une seule armoire - un échangeur de chaleur vertical, un rendement ultra-élevé (jusqu'à 97%), un ensemble de pompage de chauffage, des diagnostics faciles à comprendre, de faibles émissions, même une multi-unité intégrée manette. Le résultat est un chauffe-piscine pratiquement plug-and-play.

Traits:

  • 97 % d'efficacité thermique à plein régime.
  • Pression d'évent positive, appareil à condensation. Évent Cat IV requis.
  • Collecteurs en bronze avec échangeur de chaleur primaire à tube à ailettes en cupro-nickel. Échangeur de chaleur à condensation en acier inoxydable 316L. ASME Section IV construit et estampillé, enregistré auprès du National Board.
  • Certifié CSA Low-Lead, moins de 0,25 % de plomb.
  • Certifié ANSI Z21.56.
  • Température minimale continue de l'eau d'entrée : 50 °F.
  • Point de consigne maximal : 106 °F.
  • Fonctionnement marche/arrêt avec démarrage progressif.
  • Ensemble de commande VERSA IC® avec écran tactile couleur.
  • Voyants d'affichage d'état.
  • Contrôle en cascade jusqu'à 8 unités, aucun séquenceur externe requis.
  • Cascade en modes de modulation parallèle ou séquentiel.
  • Diagnostics avec historique, anglais, pas de codes.
  • Port BMS Modbus RTU (RS485).
  • Interface BMS 0-10 VDC (point de consigne ou entraînement direct).
  • Tous les modèles construction intérieure/extérieure.
  • Conçu avec des composants système parfaitement adaptés.
  • Testé à 100 % en usine.
  • L'armoire complète protège toutes les commandes et le câblage. Finition en poudre robuste et résistante à la rouille.
  • Convient pour des altitudes jusqu'à 10 000 pieds (déclassement au-dessus de 5 000 pieds).
  • Disponible pour gaz naturel ou propane.
  • Filtre à air de combustion intégré (MERV8).
  • Pompe d'injection externe (livrée en vrac).
  • Fonctionnement silencieux.
  • Fièrement assemblé aux États-Unis.

Option :

  • BACNet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, N2 Metasys (B-85)
  • Lonworks (B-86)
  • Adaptateur d'évent en polypropylène Centrotherm® (D-33)
  • Alarme avec sonnerie 4" (E-5)
  • Coupure de bas niveau d'eau (F-10)
  • Kit de traitement des condensats (Z-12)
Spécification
  • The XTherm combines the proven capability of a finned cupronickel heat exchanger with a stainless steel condensing heat exchanger to maximize thermal efficiency and provide long-term reliability. 

    • 97% thermal efficiency at full rate 
    • 100% factory fire-tested 
    • VERSA IC® integrated controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity provided standard 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
    • Maximum water setpoint: 106°F (41°C) 
    • Minimum inlet water temperature: 50°F (10°C) 
    • Maximum pool setpoint: 106°F (41°C) (104°F (40°C) default)
    • Limited 25-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year primary heat exchanger warranty 
    • Limited 10-year secondary heat exchanger warranty 
    • On/off operation 
    • BAAQMD Rule 9-7 certified, Ultra-Low NOx < 30 ppm 
    • Primary/secondary plumbing mandatory for proper operation 
    • Proudly assembled in the USA
Spécifications techniques
  • Réference unique.XTherm-Condensing-Pool-Heaters-2505-4005
  • Famille de produitsPool & Spa Products
  • Groupe de produitsCommercial Pool Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Nom UNSPSCDomestic water heaters
  • Code UNSPSC40101825
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 00 00
  • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit