Publier vos produits
131 Bi-Parting Pass Thru Window with Unheated Air Curtain
131 Bi-Parting Pass Thru Window with Unheated Air Curtain

    131 Bi-Parting Pass Thru Window with Unheated Air Curtain

    Traduit par Google,

    La jolie fenêtre à deux battants 131 a des portes qui s'ouvrent au milieu et s'ouvrent sur les côtés. Pour une solution complète de fenêtre de transaction, associez le 131 à un rideau d'air chauffé AA300 dans les climats froids ou à un ensemble de tableau arrière à rideau d'air non chauffé AA100 (ventilateur volant) dans les climats chauds. Ajoutez une étagère de transfert en acier inoxydable pour un service plus facile. Parfait pour les applications au volant et à pied.

    Le 131(E) électrique entièrement automatique avec ventilateur AA100 Fly est conforme au code de santé CA.

    Fenêtre : les extrusions d'aluminium anodisé et le verre trempé de ¼" se combinent pour vous offrir une fenêtre de transaction attrayante, fonctionnelle et abordable qui ne rouillera pas, ne se piquera pas et ne résistera pas aux intempéries. Le seuil inférieur sans rail offre une surface de service sans contaminant. Le seuil inférieur est incliné vers le bas pour s'assurer que la pluie, le grésil et la neige sont détournés de l'intérieur. La fenêtre se verrouille automatiquement chaque fois que la fenêtre se ferme, assurant la sécurité lorsque la fenêtre est laissée sans surveillance.

    • Entièrement assemblé, pré-vitré et prêt à installer
    • Cadre bronze foncé ou clair (argent)

    APPLICATIONS

    • Projets de restauration
    • Restaurant Drive
    • Restaurant sans rendez-vous
    • Conforme au California Health Code (lorsque l'ouverture restreinte/le rideau d'air est sélectionné)
    • Concession Fenêtres
    • Épicerie
    • Parc / Zoo / Centre aquatique

    Chaînes de restaurants

    • Starbuck
    • Bedaine
    Spécification
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      • 131 with AA100 fly fan transom package: 53 ½”w x 51 ½”h x 4”d (18”w x 31”h service opening)*
        Includes window, transom to house AA100, AA100 and relay switch kit to activate fan when window opens.
        Service opening of fully electric window adjustable to 12”w
      • 131 with AA300 heated air curtain: 53 ½”w x 53 ¾”h x 4”d (18”w x 31”h service opening)
        Includes window, AA300 heated air curtain, and side filler kit

      Standard Glazing:

      • ¼” Clear Tempered Glazing

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close
      • Manual Open / Manual Close
      • (E) Fully Automatic Electric

      The 131 fully automatic window meets CA restricted service opening requirement when set to smaller service opening size.

      CUSTOM OPTIONS

      • Custom Frame Size Height
      • Custom Glazing- Tint
        – Low E Hard Coat
        – 5/16 Laminated Safety Glass
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Spécifications techniques
    • Réference unique.131-bi-parting-sliding-window-unheated-air-curtain
    • Famille de produitsSecurity Windows
    • Groupe de produitsPass Thru Security Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Description de l'Uniclass 2015Opening security and protection products
    • Code CSI MasterFormat 201408 56 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Pass Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 27 15
    • Titre OmniClassPass Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Asie