Publier vos produits
275 Single Panel Sliding Transaction Window with Air Curtain
275 Single Panel Sliding Transaction Window with Air Curtain
275 Single Panel Sliding Transaction Window with Air Curtain

    275 Single Panel Sliding Transaction Window with Air Curtain

    Traduit par Google,

    Le populaire curseur à panneau unique 275 est à la fois fonctionnel et économique. Adaptez-vous facilement à différentes zones géographiques en ajoutant un rideau d'air, un rideau d'air chauffant ou une imposte en verre massif. Toutes les configurations s'adaptent à une ouverture brute commune de 4" lx 5", ce qui en fait une solution idéale pour les opérateurs multi-unités dans différentes zones géographiques. Choisissez simplement la configuration adaptée à votre climat :

    • 275 avec imposte en verre massif
    • 275 avec rideau d'air chauffé AA300
    • 275 avec ensemble de tableau arrière non chauffé AA100
    • 275 Pack West Coast avec ouverture de service restreinte et ventilateur de vol AA100

    Les feux latéraux en option ajoutent de la visibilité et de la lumière.

    Choisissez (2) feux latéraux de 18 po ou (1) feu latéral de 36 po pour s'adapter à l'osmose inverse globale populaire de 7 pi l x 5 pi h

    Les extrusions d'aluminium anodisé et le verre trempé de ¼" se combinent pour vous offrir une fenêtre de transaction attrayante, fonctionnelle et abordable qui ne rouillera pas, ne piquera pas et ne résistera pas aux intempéries. Le seuil inférieur sans rail offre une surface de service sans contaminant. Le seuil inférieur est incliné vers le bas pour s'assurer que la pluie, le grésil et la neige sont détournés de l'intérieur. Se verrouille automatiquement chaque fois qu'il se ferme afin qu'il ne puisse pas être ouvert de l'extérieur. Comprend également un verrou à tour de pouce et une barre de verrouillage de nuit.

    • Entièrement assemblé, pré-vitré et prêt à installer
    • Cadre bronze foncé ou clair (argent)
    • Spécifiez le sens de glissement L/R ou R/L depuis la vue extérieure

    APPLICATIONS

    • Restaurants
    • Fenêtres de transaction intérieures
    • Billetteries
    • Guichet Windows
    • Projets de restauration
    • Restaurant Drive
    • Restaurant sans rendez-vous
    • Conforme au California Health Code (lorsque l'ouverture restreinte/le rideau d'air est sélectionné)
    • Concession Fenêtres
    • Camion de nourriture
    • Banque
    • Lave-Auto
    • Épicerie
    • Dispensaire
    • Centre de distribution
    • Cabane de garde
    • Magasin d'alcool
    • Cabinet médical/hôpital
    • Réception du bureau
    • Parc / Zoo
    • Parking
    • Intérieur de la pharmacie
    • Maison à l'échelle
    • École
    • Stade
    • Théâtre

    Chaînes de restaurants

    • Starbuck
    • Lever des cannes
    • Dunkin
    • Burger King
    • chez Freddy
    • El Pollo Loco
    • Del Taco
    Spécification
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      Frame Size (4’w x 5’h rough opening) 47.5”w x 59.5”h x 4”d

      • 275 47.5”w x 43.5”h with 16”h solid glass transom
      • 275 47.5”w x 43.5”h with 16”h AA300 heated air curtain
      • 275 47.5”h x 43.5”h with 16”h AA100 unheated fly fan transom package (transom/AA100/Switch)
      • 275 West Coast package with restricted service opening and AA100 fly fan

      Add Side Lights for overall frame size of 83.5”w x 59.5”h x 4”d (7’w x 5’h rough opening)

      • (2) 18”w sidelights
      • (1) 36” sidelight

      Customizable

      Standard Glazing:

      • ¼” Clear Tempered Glazing

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close adjustable to manual open/manual close
      • (MOER) Manual Open / Electronic Release –electromagnetic hold-open device with presence sensor
      • (E) Fully Automatic Electric

      CUSTOM OPTIONS

      There are many ways to customize the 275/Transom/Sidelights to suit your project.

      • Custom Frame Size
      • Custom Glazing
        – Tint
        – Low E Hard Coat
        – 5/16 Laminated Safety Glass
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Spécifications techniques
    • Réference unique.275-single-panel-slider-transaction-window-air-curtain
    • Famille de produitsSecurity Windows
    • Groupe de produitsTransaction Security Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Description de l'Uniclass 2015Opening security and protection products
    • Code CSI MasterFormat 201408 56 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 29
    • Titre OmniClassSecurity Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Asie