Publier vos produits
550 Walk Up Service Window
550 Walk Up Service Window
550 Walk Up Service Window

    550 Walk Up Service Window

    Traduit par Google,

    La fenêtre 550 comporte deux ouvertures de service dans une fenêtre. Il y a un volet central fixe avec deux panneaux fonctionnant indépendamment qui coulissent vers le centre. S'ouvre et se ferme en douceur et facilement sur les rouleaux supérieurs, ce qui en fait un seuil sans rail facile à nettoyer. Parfait pour une utilisation comme fenêtre de concession ou fenêtre de camion de nourriture. Également populaire pour les applications intérieures de bureau, de pharmacie ou de dépanneur.

    Les extrusions d'aluminium anodisé et le verre trempé de ¼" se combinent pour vous offrir une fenêtre de transaction attrayante, fonctionnelle et abordable qui ne rouillera pas, ne piquera pas et ne résistera pas aux intempéries. Le seuil inférieur sans rail offre une surface de service sans contaminant. Le seuil inférieur est incliné vers le bas pour s'assurer que la pluie, le grésil et la neige sont détournés de l'intérieur. Le 550 est si simple à utiliser. La porte de service s'ouvre sans effort, puis se ferme automatiquement et se verrouille automatiquement chaque fois qu'elle se ferme afin qu'elle ne puisse pas être ouverte de l'extérieur. Comprend également un verrou à tour de pouce et une barre de verrouillage de nuit.

    • Entièrement assemblé, pré-vitré et prêt à installer
    • Cadre bronze foncé ou clair (argent)

    APPLICATIONS

    • Restaurants
    • Billetteries
    • Guichet Windows
    • Restaurant sans rendez-vous
    • Concession Fenêtres
    • Épicerie
    • Dispensaire
    • Centre de distribution
    • Cabane de garde
    • Magasin d'alcool
    • Cabinet médical/Hôpital
    • Réception du bureau
    • Parc / Zoo
    • Parking
    • Intérieur de la pharmacie
    • Maison à l'échelle
    • École
    • Quartiers du parc
    • Stades
    Spécification
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      • 95.5″w x 35.75″h x 4″d (19″w x 27.25″h service opening)
      • 84″wx 35.75″h x 4″d (17″w x 27.25″h service opening)
      • Customizable – Restrictions may apply

      Standard Glazing:

      • ¼” Clear Tempered Glazing

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close
      • Manual Open / Manual Close – By request

      CUSTOM OPTIONS

      • Custom Frame Size
      • Custom Transoms
        – Solid Glass
        – Split to house AA100 Fly Fans
      • Custom Glazing
          • – Tint
          • – Low E Hard Coat
          • – 5/16 Laminated Safety Glass
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Spécifications techniques
    • Réference unique.550-series-service-window
    • Famille de produitsSecurity Windows
    • Groupe de produitsWalk Up Security Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Description de l'Uniclass 2015Opening security and protection products
    • Code CSI MasterFormat 201408 56 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 29
    • Titre OmniClassSecurity Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Asie