Publier vos produits
601 Security Sliding Window with Drawer & Intercom
601 Security Sliding Window with Drawer & Intercom
601 Security Sliding Window with Drawer & Intercom
601 Security Sliding Window with Drawer & Intercom
601 Security Sliding Window with Drawer & Intercom

    601 Security Sliding Window with Drawer & Intercom

    Traduit par Google,

    Le modèle 601 est doté d'un guichet ouvrant, d'un tiroir de sécurité et d'un interphone entièrement intégrés, faciles à spécifier et à installer. Sa configuration unique offre à l'opérateur la possibilité d'effectuer des transactions en face à face à travers le guichet, ou de verrouiller ce dernier et de servir uniquement par le tiroir. L'opérateur peut faire ce choix en fonction du moment de la journée ou de la situation.

    Utilisé dans les pharmacies, les centres de données, les dépanneurs, les dispensaires, les écoles, les accueils médicaux, les stades, les bibliothèques, les projets municipaux et bien plus encore !

    Les cadres de fenêtres sont revêtus de LUMAgard pare-balles lorsque du Lexan pare-balles est spécifié. Le système d'interphone est doté d'un bouton d'appel rétroéclairé et d'un casque audio en option pour plus de commodité et la conformité à la loi HIPAA, le cas échéant. Une membrane étanche protège l'interphone en extérieur.

    Les tiroirs de sécurité installés en usine sont conçus pour durer et bénéficient d'une garantie à vie sur la soudure et la main-d'œuvre. Choisissez un tiroir-caisse pour la réception, le paiement des factures et l'enregistrement sécurisé, ou un tiroir à produits pour le service au volant et la distribution d'articles volumineux comme les colis, les sacs à dos, les repas et les courses.

    Il vous suffit de sélectionner la taille de cadre, le système d'ouverture de fenêtre, le vitrage et le tiroir de sécurité appropriés à votre application.

    Guichet ouvrant pour les transactions en face à face. Possibilité de verrouiller le guichet et de servir par le tiroir tout en communiquant via le système de haut-parleur pré-câblé. Adaptable aux besoins de sécurité spécifiques grâce au choix du vitrage et du tiroir de service appropriés.

    Le tiroir de service est pare-balles et s'étend de 25 cm vers le véhicule ou le client lorsqu'il est ouvert. Les profilés latéraux de la vitre sont revêtus d'un matériau pare-balles lorsque le vitrage pare-balles est spécifié.

    • Entièrement assemblé, pré-vitré et prêt à être installé
    • Cadre en aluminium anodisé bronze foncé ou argent clair avec tiroir de service en acier inoxydable

    APPLICATIONS

    • Dispensaire
    • Bibliothèque
    • Guichets
    • Guichets
    • Projets de restauration
    • Service au volant du restaurant
    • Restaurant à emporter
    • Conforme au code de santé de Californie
    • Banque
    • Magasin de proximité
    • Corrections (Prison/Libération conditionnelle)
    • Centre de distribution
    • Poste de garde
    • Magasin d'alcool
    • Cabinet médical / Hôpital
    • Zone ouragan
    • Parking Garage
    • Extérieur de la pharmacie
    • École
    Spécification
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      Frame Size (includes service drawer and speaker)

      • 47 ½”w x 58 ½”h (window size 47 ½”w x 43 ½”h)
      • 47 ½”w x 50 ¾”h (window size 47 ½”w x 35 ¾”h)
      • Customizable

      Glazing Options:

      INSULATED Dual pane 3/4” clear insulated tempered glass.Miami-Dade Approval for non-impact zones. NOA#16-0307.07

      Florida Product Approval for non-impact zones. #FL5102.2

      ENERGY SAVER Dual pane ¾” insulated low-e tempered (Solarban 70XL) glass maximizes energy-efficiency and staff comfort.

      HURRICANE IMPACT ¾” Smash & Grab Impact Resistant 7-layer laminate/glass.

      Miami-Dade Approval for impact zones. NOA#16-0307.06

      Florida Product Approval for impact zones. #FL5102.1

      SECURITY GLAZING OPTIONS

      • ¾” Smash & Grab Impact Resistant 7-layer laminate/glass
      • ¾” Level 1 Bullet Resistant Lexan

      Glazing is recognized by Underwriters Laboratories as providing Level 1 (9mm) protection per UL Standard 752.

      Service Drawer Options

      Cash Drawer

      • 12”w x 2.25”h x 9.25”d transfer area.
      • Level 1 Bullet Resistance.

      Product Transaction Drawer

      • 18.25”w x 9.5”h x 14.25”d transfer area
      • Level 3 Bullet Resistance.

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close adjustable to Manual Open / Manual Close
      • (MC) Manual Open / Manual Close
      • (MOER) Manual Open / Electronic Release – electromagnetic hold-open device with presence sensor
      • (E) Fully Automatic Electric

      CUSTOM OPTIONS

      • Custom Frame Size
      • Custom Glazing
        • Tint
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Spécifications techniques
    • Réference unique.601-service-window-security-drawer
    • Famille de produitsSecurity Windows
    • Groupe de produitsTransaction Security Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Description de l'Uniclass 2015Opening security and protection products
    • Code CSI MasterFormat 201408 56 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 29
    • Titre OmniClassSecurity Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Asie