Publier vos produits
602 Bump Out Drive Thru Window (No Service Drawer)
602 Bump Out Drive Thru Window (No Service Drawer)
602 Bump Out Drive Thru Window (No Service Drawer)

    602 Bump Out Drive Thru Window (No Service Drawer)

    Traduit par Google,

    La fenêtre 602 Bump Out sans tiroir de service est le choix parfait pour les opérateurs à la recherche d'une fenêtre isolée ou résistante aux ouragans.

    Le curseur à panneau unique est placé sur un cadre qui "saute" du bâtiment pour créer un intérêt architectural de l'extérieur. De l'intérieur, les opérateurs bénéficient d'un grand espace intérieur en acier inoxydable pour la mise en scène, ainsi que de la lumière et d'une vue sur le trafic venant en sens inverse.

    Choisissez simplement le verre et le tiroir appropriés pour votre projet.

    Options de vitrage

    ISOLANT Verre trempé transparent isolé de 3/4 po à double vitrage.

    ÉCONOMIE D'ÉNERGIE Le verre trempé à faible émissivité (Solarban 70XL) à double vitrage de ¾ po maximise l'efficacité énergétique et le confort du personnel.

    HURRICANE IMPACT ¾" Smash & Grab Laminé/verre résistant aux chocs à 7 couches.

    SÉCURITÉ Choisissez Smash & Grab ou Lexan résistant aux balles de niveau 1

    Les extrusions d'aluminium anodisé et l'acier inoxydable se combinent pour vous donner une fenêtre attrayante qui non seulement améliore l'extérieur du bâtiment, mais qui ne rouillera pas, ne se piquera pas et ne résistera pas aux intempéries. L'étagère intérieure en acier inoxydable sans rail offre une surface exempte de contaminants. Se verrouille automatiquement chaque fois qu'il se ferme afin qu'il ne puisse pas être ouvert de l'extérieur. Comprend également un verrou à bouton-poussoir et une barre de verrouillage de nuit.

    Le curseur à panneau unique est construit sur un cadre en relief. La fenêtre s'étend d'environ 12,5 po du bâtiment une fois installée, créant un intérêt architectural et une étagère de mise en scène intérieure.

    • Adaptable aux besoins de sécurité spécifiques en choisissant le vitrage approprié.
    • Entièrement assemblé, pré-vitré et prêt à installer
    • Cadre en aluminium anodisé bronze foncé ou clair (argent) avec tiroir de service en acier inoxydable

    APPLICATIONS

    • Projets de restauration
    • Restaurant Drive
    • Zone d'ouragan (lorsque le vitrage Smash & Grab est sélectionné)
    • Épicerie
    • Services correctionnels (prison/liberté conditionnelle)
    • Dispensaire
    • Centre de distribution
    • Magasin d'alcool
    • Extérieur de la pharmacie
    • Maison à l'échelle
    Spécification
    • STANDARD FEATURES

      Standard Size:

      • 47 ½”w x 45½”h x 17”d (19”w x 34”h)

      Glazing Options:

      INSULATED
      Dual pane 3/4” clear insulated tempered glass. Miami-Dade Approval for non-impact zones. NOA#16-0307.07
      Florida Product Approval for non-impact zones. #FL5102.2
      ENERGY SAVER
      Dual pane ¾” insulated low-e tempered (Solarban 70XL) glass maximizes energy-efficiency and staff comfort.

      HURRICANE IMPACT
      ¾” Smash & Grab Impact Resistant 7-layer laminate/glass.
      Miami-Dade Approval for impact zones. NOA#16-0307.06
      Florida Product Approval for impact zones. #FL5102.1

      SECURITY GLAZING OPTIONS

      • ¾” Smash & Grab Impact Resistant 7-layer laminate/glass
      • ¾” Level 1 Bullet Resistant Lexan
      • Glazing is recognized by Underwriters Laboratories as providing Level 1 (9mm) protection per UL Standard 752.
      • 1 ¼” Level 3 Bullet Resistant Lexan

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close adjustable to Manual Open / Manual Close
      • (MOER) Manual Open / Electronic Release – electromagnetic hold-open device with presence sensor
      • (E) Fully Automatic Electric

      CUSTOM OPTIONS

      • Tint
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Spécifications techniques
    • Réference unique.602-service-window-no-drawer
    • Famille de produitsSecurity Windows
    • Groupe de produitsDrive Thru Security Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Description de l'Uniclass 2015Opening security and protection products
    • Code CSI MasterFormat 201408 56 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 29
    • Titre OmniClassSecurity Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Asie