Publier vos produits
603 Security Window – Fixed Pane with Intercom & Security Drawer
603 Security Window – Fixed Pane with Intercom & Security Drawer
603 Security Window – Fixed Pane with Intercom & Security Drawer
603 Security Window – Fixed Pane with Intercom & Security Drawer
603 Security Window – Fixed Pane with Intercom & Security Drawer
603 Security Window – Fixed Pane with Intercom & Security Drawer
603 Security Window – Fixed Pane with Intercom & Security Drawer

    603 Security Window – Fixed Pane with Intercom & Security Drawer

    Traduit par Google,

    Le système 603, comprenant une fenêtre entièrement intégrée, un tiroir de sécurité et un interphone, rend ce pack populaire facile à spécifier et à installer.

    Largement utilisé dans les pharmacies, les banques, les centres de données, les supérettes, les dispensaires, les zones d'accueil médical, les stades, les bibliothèques et les projets municipaux.

    Les cadres de fenêtres sont renforcés avec du LUMAgard pare-balles lorsque du Lexan pare-balles est spécifié. Le système d'interphone intégré haut de gamme comprend des haut-parleurs intégrés, un bouton d'appel rétroéclairé, une membrane résistante à l'eau et un casque en option.

    Les tiroirs de sécurité installés en usine sont conçus pour durer et bénéficient d'une garantie à vie sur la soudure et la main-d'œuvre. Choisissez un tiroir-caisse pour la réception, le paiement des factures et l'enregistrement sécurisé, ou un tiroir à produits pour le service au volant et la distribution d'articles volumineux comme les colis, les sacs à dos, les repas et les courses.

    Il vous suffit de sélectionner la taille de cadre, le vitrage et le tiroir de sécurité appropriés à votre application.

    Guichet fixe avec accès par un tiroir de 5,7 cm (2,25 po) de hauteur pour l'argent ou de 24,1 cm (9,5 po) pour les produits . Adaptable aux besoins de sécurité spécifiques grâce au choix du vitrage et du tiroir appropriés. Comprend un haut-parleur précâblé pour une communication claire avec les clients et la sécurité du personnel.

    Le tiroir de service est pare-balles. Les profilés latéraux sont revêtus d'un matériau pare-balles lorsque le vitrage pare-balles est spécifié. Il s'étend de 25 cm vers le véhicule ou le client lorsqu'il est ouvert.

    • Entièrement assemblé, pré-vitré et prêt à être installé
    • Cadre en aluminium anodisé bronze foncé ou argent clair avec tiroir de service en acier inoxydable

    APPLICATIONS

    • Guichets
    • Guichets
    • Projets de restauration
    • Service au volant du restaurant
    • Restaurant à emporter
    • Banque
    • Magasin de proximité
    • Corrections (Prison/Libération conditionnelle)
    • Dispensaire
    • Centre de distribution
    • Poste de garde
    • Magasin d'alcool
    • Cabinet médical / Hôpital
    • Zone ouragan
    • Parking Garage
    • Bibliothèque
    • Extérieur de la pharmacie
    Spécification
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      Frame Size (includes service drawer and speaker)

      • 47 ½”w x 58 ½”h (window size 47 ½”w x 43 ½”h)
      • 47 ½”w x 50 ¾”h (window size 47 ½”w x 35 ¾”h)

      GLAZING – specify the appropriate glazing for your project

      INSULATED Dual pane 3/4” clear insulated tempered glass.

      Miami-Dade Approval for non-impact zones.NOA#16-0307.07

      Florida Product Approval for non-impact zones. #FL5102.2

      ENERGY SAVER Dual pane ¾” insulated low-e tempered (Solarban 70XL) glass maximizes energy-efficiency and staff comfort.

      HURRICANE IMPACT ¾” Smash & Grab Impact Resistant 7-layer laminate/glass.

      Miami-Dade Approval for impact zones. NOA#16-0307.06

      Florida Product Approval for impact zones. #FL5102.1

      SECURITY GLAZING OPTIONS

      • ¾” Smash & Grab Impact Resistant 7-layer laminate/glass
      • ¾” Level 1 Bullet Resistant Lexan
      • 1 ¼” Level 3 Bullet Resistant Glass​

      SERVICE DRAWER OPTIONS

      • Cash Drawer
        12”w x 2 ¼”h x 9.25”d transfer area
        Level 1 Bullet Resistance.
      • Product Drawer
        18.25”w x 9.5”h x 14.25”d
        Level 3 Bullet Resistance

      CUSTOM OPTIONS

      Beyond the standard sizes and glazing, you can customize the 603 to meet your specific needs.

      • Custom Frame Size
      • Tint
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Spécifications techniques
    • Réference unique.603-security-window-transaction-drawer
    • Famille de produitsSecurity Windows
    • Groupe de produitsTransaction Security Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Description de l'Uniclass 2015Opening security and protection products
    • Code CSI MasterFormat 201408 56 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 29
    • Titre OmniClassSecurity Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Asie