Publier vos produits
650 Walk Up Serving Window
650 Walk Up Serving Window
650 Walk Up Serving Window
650 Walk Up Serving Window

    650 Walk Up Serving Window

    Traduit par Google,

    Parfait pour les applications sans rendez-vous, le 650 dispose de deux ouvertures de service dans une seule fenêtre. Il y a un volet central fixe avec deux panneaux fonctionnant indépendamment qui coulissent vers le centre. Idéal pour les concessions, les billets, les camions de nourriture ou l'intérieur du bureau et de la pharmacie.

    Choisissez le meilleur vitrage pour votre projet :

    650 ISOLANT Verre trempé transparent isolé de 3/4 po à double vitrage.

    650 ÉCONOMISEUR D'ÉNERGIE Le verre trempé à faible émissivité de ¾ po isolé (Solarban 70XL) maximise l'efficacité énergétique et le confort du personnel.

    650 SÉCURITÉ Choisissez le verre Lexan ou Smash & Grab résistant aux balles de niveau 1 et un ensemble de barres de sécurité pour la protection contre le vol, les coups de feu et l'effraction.

    Les extrusions d'aluminium anodisé et votre choix de vitrage se combinent pour vous offrir une fenêtre de transaction attrayante, fonctionnelle et abordable qui ne rouillera pas, ne piquera pas et ne résistera pas aux intempéries. Le seuil inférieur sans rail offre une surface de service sans contaminant. Le seuil inférieur est incliné vers le bas pour s'assurer que la pluie, le grésil et la neige sont détournés de l'intérieur. Le 650 est si simple à utiliser. Les portes de service s'ouvrent indépendamment sans effort vers le milieu, puis se referment automatiquement et se verrouillent automatiquement chaque fois qu'elles se ferment afin qu'elles ne puissent pas être ouvertes de l'extérieur. Comprend également des verrous à tour de pouce et une barre de verrouillage de nuit.

    • Entièrement assemblé, pré-vitré et prêt à installer
    • Cadre en bronze foncé ou transparent (argent)

    APPLICATIONS

    • Restaurants
    • Billetteries
    • Guichet Windows
    • Restaurant sans rendez-vous
    • Concession Fenêtres
    • Épicerie
    • Dispensaire
    • Centre de distribution
    • Cabane de garde
    • Magasin d'alcool
    • Cabinet médical/hôpital
    • Réception du bureau
    • Parc / Zoo
    • Parking
    • Intérieur de la pharmacie
    • Maison à l'échelle
    • École
    • Quartiers du parc
    Spécification
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      • 95″w x 35.75″h x 4.5″d (2) 19″w x 27.25″h service openings
      • 84″w x 35.75″h x 4.5″d (2) 17″w x 27..25″h service openings
      • Customizable – Restrictions may apply

      Standard Glazing:

      • ¾” Clear Insulated Tempered Glazing
      • ¾” Insulated tempered Solarban 70XL Glazing
      • ¾” Smash and Grab Glazing
      • ¾” Level One Bullet Resistant Lexan

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close
      • Manual Open / Manual Close

      CUSTOM OPTIONS

      • Custom Frame Size – restrictions may apply
      • Custom Transoms
        – Solid Glass
        – Split to house AA100 Fly Fan
      • Tint
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Spécifications techniques
    • Réference unique.650-series-serving-window
    • Famille de produitsSecurity Windows
    • Groupe de produitsWalk Up Security Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Description de l'Uniclass 2015Opening security and protection products
    • Code CSI MasterFormat 201408 56 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 29
    • Titre OmniClassSecurity Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Asie