Publier vos produits
Bump Out 10 (Bo10) Drive Thru Window
Bump Out 10 (Bo10) Drive Thru Window
Bump Out 10 (Bo10) Drive Thru Window
Bump Out 10 (Bo10) Drive Thru Window

    Bump Out 10 (Bo10) Drive Thru Window

    Traduit par Google,

    Cette conception classique de fenêtre à bosse offre une vue panoramique sur les voitures et les activités extérieures. Les portes à deux battants s'ouvrent sur les côtés, pour plus de quatre pieds d'espace de comptoir utilisable à l'intérieur et une grande ouverture de service de 18″L x 23″H.

    La fenêtre BO10 se projette à 10″ du bâtiment lorsqu'elle est encastrée, d'où son nom. Cela ajoute de l'architecture à l'extérieur et une étagère de mise en scène à l'intérieur.

    Disponible en fonctionnement électrique manuel ou entièrement automatique, la fenêtre Bump Out 10 est un choix pratique pour toute application dans un restaurant, une pharmacie ou un dépanneur.

    Les extrusions d'aluminium anodisé, l'acier inoxydable et le verre trempé de 1/4″ se combinent pour vous donner une fenêtre attrayante qui non seulement améliore l'extérieur du bâtiment, mais qui ne rouillera pas, ne piquera pas et ne résistera pas aux intempéries. La grande étagère intérieure en acier inoxydable offre une surface exempte de contaminants pour la préparation des commandes ou la présentation des produits.

    Le Bump-Out 10 se verrouille automatiquement chaque fois que la fenêtre se ferme, assurant la sécurité lorsque la fenêtre est laissée sans surveillance. Lorsque la fenêtre est fermée, les verrous de sécurité manuels aident à empêcher l'entrée extérieure. Dans les endroits à haut risque, un ensemble de barres de sécurité en option est disponible pour décourager et prévenir les cambriolages après les heures d'ouverture.

    • Entièrement assemblé, pré-vitré et prêt à installer
    • Cadre en bronze foncé ou transparent (argent)

    APPLICATIONS

    • Restaurants
    • Projets de restauration
    • Restaurant Drive
    • Épicerie
    • Magasin d'alcool
    • Pharmacie
    • Maison à l'échelle

    Chaînes de restaurants

    • Dunkin
    • Jimmy Jones
    • BoJangles
    • Le roi des smoothies
    • Église
    • Portillo's
    • Feuillez
    • Petits Césars
    Spécification
    • STANDARD FEATURES

      Standard Size:
      • 53-1/2″w x 48-3/4″h (18″w x 23″h service opening)

      Standard Glazing:
      • ¼” Clear Tempered Glazing

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close
      • (E) Fully Automatic Electric
        Opening size toggles between 12”w and 18”w. Close time toggles between 3 and 6 seconds
      • Manual Open/Manual Close
        Specify for paper transactions when you do not want the window to self-close. Generally not appropriate for foodservice.

      CUSTOM OPTIONS

      • Custom Glazing

           - Tint
           - Low E Hard Coat

      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bump-out-10-window
    • Famille de produitsSecurity Windows
    • Groupe de produitsDrive Thru Security Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Description de l'Uniclass 2015Opening security and protection products
    • Code CSI MasterFormat 201408 56 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 29
    • Titre OmniClassSecurity Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Asie