Publier vos produits
RCM Window Air Curtain
RCM Window Air Curtain

    RCM Window Air Curtain

    Traduit par Google,

    Ce rideau d'air de fenêtre encastré innovant est conçu pour répondre aux exigences NSF des services alimentaires en matière de ventilateur anti-mouches tout en protégeant l'esthétique de votre opération. Il se monte au-dessus de l'ouverture de la fenêtre dans le plafond ou le soffite sans empiéter sur l'espace du personnel, des voitures ou des clients sans rendez-vous.

    Ce produit est conçu pour agir comme une barrière contre les insectes, la poussière et les gaz d'échappement tout en contribuant à réduire les pertes de climatisation. Vous avez la possibilité d'acheter le rideau d'air de fenêtre en même temps que la fenêtre ou de l'ajouter à un rideau existant. Il est également livré avec un interrupteur à relais qui allume automatiquement le ventilateur lorsque la fenêtre s'ouvre et s'éteint lorsqu'elle se ferme.

    Spécification
      • Fully assembled and ready to install.
      • Powder coat ceiling plate
      • Ambient Air (unheated)
      • 25.6”w x 11.75”d x 14”h with 28”w x 14”d ceiling plate
      • Mounts 2”-6” from exterior wall
      • 72” – 80” above window sill
      • 120v single phase / 60 Hz / 15-amp dedicated circuit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rcm-window-air-curtain
    • Famille de produitsAir Curtains
    • Groupe de produitsWindow Air Curtain
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
    • Code ETIMEC010007
    • Nom ETIMElectric air curtain
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Description de l'Uniclass 2015Air curtains
    • Code CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Numéro OmniClass23-33 31 11
    • Titre OmniClassAir Curtains

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Asie