Publier vos produits
Wolfen 800 Close Coupled Back to Wall Rimless Toilet Suite with Double Flap Seat Grey (4 Star)
Wolfen 800 Close Coupled Back to Wall Rimless Toilet Suite with Double Flap Seat Grey (4 Star)
    Reece

    Wolfen 800 Close Coupled Back to Wall Rimless Toilet Suite with Double Flap Seat Grey (4 Star)

    Traduit par Google,
    Conçu pour une performance optimale, le WC suspendu Wolfen 800 établit de nouvelles normes en matière de qualité, d'hygiène et de chasse d'eau. Son design sans bride et surélevé, associé à une ingénierie de précision et à une surface au sol étendue, garantit son accessibilité aux personnes à mobilité réduite et aux établissements de soins. Ce produit est conforme à la norme australienne AS1428.1-2021 relative à l'accessibilité et à la mobilité.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1806670
    • Famille de produitsWolfen
    • Groupe de produitsWolfen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)850
    • Largeur (mm)385
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Matériel secondaireUrea
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

    Disponibilité de la région

    Océanie