Publier vos produits
Posh Domaine Trough 45L with Bypass 2 Taphole Stainless Steel
Posh Domaine Trough 45L with Bypass 2 Taphole Stainless Steel
Posh Domaine Trough 45L with Bypass 2 Taphole Stainless Steel
Posh Domaine Trough 45L with Bypass 2 Taphole Stainless Steel
    Reece

    Posh Domaine Trough 45L with Bypass 2 Taphole Stainless Steel

    Traduit par Google,
    Le bac Domaine avec système de dérivation allie style et fonctionnalité. Adapté à une installation encastrée ou sous plan, le bac Domaine est idéal pour toute buanderie. Fabriqué en acier inoxydable 304, il comprend une bonde à panier et deux trous de robinetterie de 42 mm. Le bac Domaine est la solution idéale pour optimiser votre espace buanderie.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2408001
    • Famille de produitsPosh
    • Groupe de produitsDomaine
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-30
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques

    Disponibilité de la région

    Océanie
    Australie
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit