Publier vos produits
REHAU | EURO-DESIGN 70 | DOORS | ENTRANCE

REHAU | EURO-DESIGN 70 | DOORS | ENTRANCE

Traduit par Google,

Avec une profondeur de construction de 70 mm, une valeur Uf allant jusqu'à 1,3 W/(m2K) et de bonnes valeurs d'isolation phonique, les fenêtres EURO-DESIGN sont particulièrement adaptées aux travaux de modernisation. Les deux systèmes offrent une large gamme d'options de conception et de bonnes propriétés statiques. Le label de produit REHAU EcoPuls est synonyme de production durable et d'utilisation respectueuse de l'environnement des ressources. Grâce à la conception particulièrement mince du profil de la fenêtre, plus de lumière et de soleil pénètrent à l'intérieur, ce qui a un effet positif sur le bien-être des résidents. Jusqu'à 15 % de lumière en plus qu'avec des fenêtres ordinaires pénètrent à l'intérieur. Les fenêtres EURO-DESIGN sont techniquement des systèmes presque équivalents. Les fenêtres EURO-DESIGN offrent des options de conception supplémentaires grâce à différentes variantes de conception des châssis de fenêtre : élégamment arrondi, subtilement incliné ou remarquablement décalé.Faible perte d'énergieAvec une profondeur de construction de 70 mm et deux niveaux d'étanchéité intégrés, de bonnes propriétés d'isolation thermique sont garanties. Par rapport à la fenêtre standard actuelle*), beaucoup d'énergie est économisée et un haut niveau de confort thermique est atteint. C'est pourquoi les fenêtres, portes de balcon et de terrasse EURO-DESIGN sont idéales pour les rénovations de bâtiments anciens.

Protection accrue contre le bruit

En raison de la profondeur de construction spéciale des deux systèmes, un verre fonctionnel spécial peut être utilisé, ce qui assure une isolation phonique accrue. Les fenêtres contribuent à une meilleure qualité de vie, car le son est réduit jusqu'à 45 décibels. Cela correspond à une réduction du bruit jusqu'à 22,6 fois.

Sécurité jusqu'à la classe de résistance RC 3

Selon les besoins, les deux systèmes de fenêtres sont disponibles dans différentes classes de résistance à l'effraction. Des pièces de verrouillage spéciales et d'autres composants de sécurité garantissent que la résistance à l'effraction peut être réglée individuellement pour chaque fenêtre individuelle. Les fenêtres avec la classe de résistance RC 1 ont une faible protection contre l'effraction et peuvent donc être surmontées en un temps relativement court. Avec des classes de résistance plus élevées, en revanche, beaucoup plus de temps et, surtout, des outils lourds sont nécessaires. Les deux systèmes atteignent sans problème la classe de résistance RC 2. Les exigences de la classe de résistance RC 3 peuvent également être satisfaites avec des mesures supplémentaires appropriées pour les fenêtres EURO-DESIGN.

Diverses options de conception

La gamme KALEIDO COLOR permet de réaliser des idées personnelles : un blanc éclatant, des décors bois chaleureux avec des surfaces structurées, des couleurs unies tendance ou des looks aluminium. Vous avez le choix entre plus de 400 designs. La couleur peut être sélectionnée séparément pour l'intérieur et l'extérieur - par exemple, anthracite à l'extérieur, blanc classique à l'intérieur. Toutes les peintures et tous les décors REHAU sont résistants aux couleurs et aux intempéries et offrent un aspect parfait même après de nombreuses années. En option, les corps de base des fenêtres peuvent également être sélectionnés en couleur. Cela garantit que les fenêtres ont un aspect de qualité constante, même lorsqu'elles sont ouvertes.

Différentes formes de fenêtres

avec EURO-DESIGN, il existe de nombreuses options de conception architecturale. Que ce soit droit, arrondi ou circulaire - beaucoup de choses sont possibles. Des éléments de style, des barres de vitrage ou des divisions de fenêtres créatives ajoutent des accents supplémentaires.

durabilité

En tant qu'entreprise active à l'échelle mondiale, REHAU porte une responsabilité particulière envers les personnes et l'environnement. L'utilisation des ressources et l'efficacité énergétique des installations et des produits REHAU sont constamment améliorées. optimisé. Les profilés de fenêtre portant le label de produit EcoPuls contiennent déjà 40 % à 75 % de matières recyclées et représentent cette empreinte écologique positive. Les processus circulaires grâce à la reprise et au recyclage permettent d'économiser les ressources et contribuent aux économies de CO2. Toutes les usines européennes de fenêtres REHAU sont certifiées avec le label de qualité indépendant VinylPlus pour une production de fenêtres durable.

Spécification
  • Elevation width frame/sash:

    108mm to 128mm

    overall depth:70mm
    Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1.3 W/(m2K)
    Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 45dB
    Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 2
    Wind resistance (EN 12210):up to class B5
    Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
    Air permeability (EN 12207):up to grade 4
    Operating forces (EN 13115):class 1

Spécifications techniques
  • Réference unique.ED70_DOORS_ENTRANCE
  • Famille de produitsREHAU | ED70
  • Groupe de produitsREHAU | ED70
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-19
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)70
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Divers
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCDoors and windows and glass
  • Code UNSPSC3017
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows